Stopcontacten 16 en 32A

 

Met de voortdurende toenmame van het vermogen van huishoudelijke apparaten, zoals waterverwarmers, keukenfornuizen, wasautomaten, vaatwasmachines, accumulatie-verwarmingstoestellen e.d., is ook de behoefte ontstaan aan meerkoppige stopcontacten 230/400V, met hoge nominale stroomsterkten.

 

 

Eigenschappen

Dergelijke stopcontacten bestaan sinds geruime tijd voor industriële toepassingen, waar ze het voorwerp uitmaken van internationaal aanvaarde normen (IEC 309).

Men wil hiermee een einde stellen aan de verwarring, teweeggebracht door het gebruik van allerhande stopcontacten voor 16, 25 en 32A die al of niet aan één of andere plaatselijke normalisatie beantwoorden. De opbouw van onze gamma stopcontacten 16 en 32A, 230/400V is volledig in overeenstemming met dit ontwerp.

  • Esthetische en functionele vorm.
  • Vervaardigd uit duurzame isoleermaterialen.
  • Voldoende ruimte voor aansluiting.
  • Aansluitbereik: 10 mm².
  • Grote bedrijfszekerheid door aangepaste contactdruk.
  • Zeer geringe inbouwdiepte, belangrijk bij inbouw in dunne wanden.
  • Geringe totale hoogte boven de wand, zowel bij inbouw als bij opbouw.
  • Het klapdeksel van de waterdichte wandcontactdoos wentelt over 180°.
  • Economische stockering:
    • elke sokkel kan, zonder wijziging, gebruikt worden in de uitvoering voor opbouw of voor verzonken montage
    • dezelfde in- en opbouwdoos is geschikt voor beide nominale stroomsterkten, 16 en 32A

 

Nota betreffende enkelfazige aansluitingen

Met het doel de aansluitingen van residentiële verbruikers te vereenvoudigen en te standaardiseren gaan sommige distributiemaatschappijen over tot de verplichte enkelfazige aansluiting. Daarbij kan het voorkomen dat eenfazige verbruikstoestellen moeten aangesloten worden met een nominale stroomsterkte van meer dan 32A.

De stopcontacten 2P + , 32A, 400V zijn, wat aansluitbereik, verwarming en afschakelvermogen betreft, gegarandeerd bruikbaar voor belastingen met een nominale stroomsterkte tot 40A, zodat in dit geval artikel 117 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I. ) gerespecteerd wordt.

Ook een stopcontact van 32A dat zich bevindt in een kring beschermd door veiligheden van 40A, doet geen inbreuk op het reglement. De erkende controleorganismen hebben dan ook geen bezwaar tegen dergelijke installaties.

 

stopcontacten16en32a

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Normalisatie

Veiligheid

Alle stopcontacten zijn voorzien van een aardcontact. De onverenigbaarheid tussen wandcontactdozen en stopcontacten van verschillende nominale spanning of stroom of verschillend aantal polen wordt gewaarborgd door de stervormige verhoging van de contactdoos, die past in een overeenkomstige uitholling van de contactstop.

Daarenboven kan een contactstop van het industrieel type niet in de wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik gebracht worden. Zodoende worden beide toepassingsgebieden duidelijk van elkaar gescheiden, en kunnen deze huishoudelijke stopcontacten ook toegepast worden in ketens met afzonderlijke verbruikerstarief.

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language