Cam switches van 10 tot en met 25 ampère
Veelzijdigheid eenvoudig gemaakt
De OC cam switch productlijn is de laatste aanvulling op de ABB's cam switch familie. Ons nieuwe gepatenteerde ontwerp van contacten verhoogt de prestatie in de compacte 10 A en 25 A behuizingen.
- Snel en makkelijk aan te passen
Verspil geen tijd door het invullen van formulieren en het wachten op een reactie. Ontwerp uw eigen cam switch met vertrouwen. Onze intuïtieve online tool, CamWeb2, elimineert fouten. Ontvang direct de technische gegevens en het artikelnummer dat specifiek voor u is gemaakt.
- Bespaar installatietijd, ruimte en kosten
Snel en eenvoudige montage door de snap-on constructie, 5 keer sneller. Maak bedrading eenvoudig en toegankelijk door het kiezen van de juiste positie van de klemmen.
- Veilig en betrouwbaar
Aanraakveilige klemmen met standaard IP20 beschermingsgraad. Bedieningen met een beschermingsgraad tot en met IP67 als optie verkrijgbaar.