Dilos - Lastscheidingsschakelaars

 

De nieuwe generatie lastscheidingsschakelaars DILOS beantwoordt aan de hedendaagse behoeften in de tertiaire en industriële markten. Met de superieure technische karakteristieken voldoet deze schakelaar aan de eisen van elke hedendaagse elektrische installatie.

 

Algemene kenmerken

  • Uitgebreid programma
  • In Dilos: 16A tot 4000A.
  • Compact isolerend omhulsel met een zichtbaar schakelcontactmechanisme (zichtbare onderbreking).
  • Een robuust en volkomen betrouwbaar schakelmechanisme.
  • Duidelijke "0 / OFF" en "I / ON" indicatie van de open of de gesloten stand.
  • Contacten met een dubbel onderbrekingsmechanisme per fase en met bijkomende afbrandcontacten.
  • Schakelen met draaibediening, vergrendelbaar in nulstand ("OFF") voor max. drie hangsloten.
  • Zeer hoge kortsluitvastheid
  • Bedieningsgrepen met verlengas en bypass-systeem en met positieve contactaanduiding (PCI).

Montagemogelijkheden:

Inklikbaar op symmetrische DIN-rail van 16A tot 200A

  • Dilos 0 van 32A tot 63A
  • Dilos 00 van 20A tot 40A
  • Dilos 1 van 40A tot 120A
  • Dilos 2 van 160A tot 200A

Bodemmontage van 40A tot 4000A

  • Dilos 0 van 32A tot 63A
  • Dilos 00 van 20A tot 40A
  • Dilos 1H van 40A tot 125A
  • Dilos 3 van 160A tot 315A
  • Dilos 4 van 400A tot 630A
  • Dilos 6s van 800A tot 1250A
  • Dilos 7s: 1600A
  • Dilos 8s van 2000A tot 2500A
  • Dilos 9s: 3150A
  • Dilos 9: 4000A
  
lastscheidingsschakelaars-dilos-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kenmerken

  • DIN-rail bevestiging of bodemmontage
  • Hoofdschakelaar, veiligheidsschakelaar
  • Scheider
  • Zichtbare onderbreking - doorzichtige afscherming schakelcontact
  • mechanisme
  • Moment in- en uitschakelmechanisme
  • Onafhankelijke handbediening
  • Positieve contact indicatie (PCI)
  • Dubbel mescontactmechanisme - Zeer hoge kortsluitvastigheid
  • Aantal polen 2P - 3P - 4P
  • Gecompartimenteerde aansluitingen met inbusschroeven
  • Vergrendelbaar

 

 

 

Normen

  • IEC 60947-1 en IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
  • BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
  • NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508
  • Veiligheidsschakelaar (rood/geel) volgens DIN VDE 0113 Teil 1

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language