HSEplus / SASILplus

 

Cassette-lastscheiderstrook met mespatronen

185mm voor railkoper 10mm

60mm voor railkoper 5mm

160A-630A (1250A) 2P/3P/4P (6P)

Voor inbouw in apparatencompartiment van type geteste ALSB en MCC volgens EN61439. Inplugbaar op rechtopstaand vlak, L- of T-railkoper, 5 of 10mm dik, met hartafstand 60 of 185mm.

 

 

Algemene eigenschappen

  • Ontwikkeld als semi-uittrekbare schakel- en beveiligingseenheid voor LS-verdeelinrichtingen.
  • 400/500 of 690V AC, 220V DC.
  • 160A t/m 630A (1250A dubbele strook).
  • Voor NH-mespatronen grootte NH-000,NH-00, NH-1, NH-2, NH-3 of volgens British Standard BS A1, B1, BX, B2, B4, B6 schroefpatronen.
  • 2-, 3-, 4- en 6-polige uitvoering of 3-polige koppelstrook.
  • 80/100/120kA – AC22B 400/500/690V, 55kA – AC23B 400/500/690V, 25/35kA – DC22B – 220V/440V.
  • Dubbele contactonderbreking, zonder wederkerende spanning: hoofdcontacten van de mespatronen in uitgeschakelde stand volkomen spanningsvrij.
  • Onafhankelijke hand- of elektrische bediening met geaccumuleerde energie in veer.
  • Met “positieve contactindicatie” (PCI).
  • Voor zowel verticale als compacte horizontale opstelling.
  • Beschermingsgraad IP40 voorzijde, IP20 in kabelaansluitruimte.
  • Uitbreidbaar met semi-uittrekbare afgaande laden voor andere apparatuur.
  • Bij 4-polige uitvoering: Nulpool gelijke dikte als de fasen.
   
hseplus-sasilplus-cassette-lastscheiderstrook-met-mespatronen-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Hulpfuncties en toebehoren

  • 1, 3 of 4 geïntegreerde stroomtransformatoren klasse 1/0,5/0,5s/0,2s.
  • Draaispoel of bimetaal Ampèremeter.
  • Potentiaalvrij signaalcontact, elektronische zekeringsbewaking
  • Elektrische bediening.
  • Railsysteem- en kabelaansluitruimte afdekking IP20 (vorm 2), strokengeleiders, vergrendelplaat en invoertulen (vorm 4b).
  • Railkoperscheiding voor railsysteem 185mm.
  • Geïntegreerde elektronische meetcentrale EE07 of EM3 (DIN-rail 5P-bus connector) met seriële verbinding op CanBus (ISO 11898, slave) en CANopen-protocol; met Webserver, datalogger, NMT-Master en/of ModBus TCP/IP, ModBus RTU, ProfiBus, M-Bus.
  • Geprefabriceerde semi-uittrekbare voeding en apparaten modules (vorm 2 tot 4) met deur of montageplaten voor andere toestellen.

 

 

 

Voordelen

  • Compactere opbouw verdeler
  • Kortere montage- en bedradingstijd. Eenvoudige en veilige plaatsen kosten besparende montage middels strokengeleiders en een functionele en aanrakingsveilige inplugtechniek.
  • Grotere flexibiliteit. Alle cassettes hebben eenzelfde inbouwbreedte en inbouwdiepte, met of zonder stroomtrafo’s.
  • Hoog in- en uitschakelvermogen
  • Hoge kortsluitvastheid
  • Vervangen van smeltpatronen steeds spanningsloos in “OFF”- stand.
  • Met dekselvergrendeling in “ON”- stand en hangslotvergrendeling in “OFF”-stand.
  • Kabelingang met compartimentafscherming.
  • Voor kabelaansluitruimte rechts of links.

 

 

Normen

Type getest volgens IEC/EN60947-3

 

 

Keurmerken

Arsenal Research Wenen

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language