Mespatronen

DIN-type, HRC-type


ABB biedt een hele serie DIN mespatronen aan van 2 tot en met 1600 ampère, 500 V en 690 V.

Hoogwaardig en betrouwbaar
De zekeringen hebben een grote limiterende capaciteit, spreken snel aan op verschillende voltages en kortsluitniveaus. Er is geen gasuitstoot na een kortsluiting.

Vermindering van de uitvaltijd en lagere onderhoudskosten
Zekeringen kunnen eenvoudig en snel worden vervangen en zorgen voor een selectieve coördinatie. Wanneer een de zekering wordt aangesproken wordt dat gedeelte van het netwerk geïsoleerd terwijl de rest van het netwerk nog functioneel is. We bieden producten met een geïntegreerde zekeringbewakingsfunctie of een aparte zekeringbewakingsunit.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Gerelateerde producten

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language