NH-mespatroonlastscheiderstroken

 

160A tot 630A

 

 

Algemene eigenschappen

  • Verzekeren de beveiliging van LS-stroomkringen tegen overstromen.
  • Schakelen stroomkringen uit.
  • Voor directe montage op stroomrails (3P), met hartafstand 185mm.
  • Voor NH-mespatronen 400V/500V/690V met verklikker of met middenmelder grootte NH000/00, NH-1, NH-2 en NH-3, NH-4a volgens EN60269-1 en -2, en NBN EN 60269-1:2007 en NBN EN 60269-2/A2:1999+A3:2002.
  • Naar onder gevoerde kabelaansluitingen vorm B (L1 links onder).
  • Omkeerbaar draagstuk voor kabelaansluiting bovenaan (L3 rechts boven).
  • Bovenste gedeelte volledig afneembaar waardoor een zeer eenvoudige plaatsing.
  • Voor scheiding onder last. (d.m.v. bv. bluskamers).
  • Isolerende delen van halogeenvrije zelfdovende kunststof.
  • Volledig aanrakingsvrij bij ingeschakelde stand (VBG4).
  • Parkeerstand van de handgreep met de zekering in de uitstand (zichtbare scheiding).
  • Voor aansluiting met kabelschoen of directe kabel.
  • Schakelt gelijktijdig de drie fasen bij driepolig schakelbare uitvoering.
  • Handgreep bij de driepolig schakelbare strook is vergendelbaar en inklapbaar.

NIEUW:
Mespatroonlastscheiderstroken met geïntegreerde stroomtransformatoren

Op aanvraag
  • Kabelboom met klemmenblok voor 3-fasen meting
  • Mespatroonlastscheiderstroken voor IP20 afgeschermd
  • Afdekkap aansluitruimte met uitsparing voor meettoestel (niet meegeleverd)
  • 4-polige uitvoering (schakelende nul)
  • Voedingsstroken 910A, 1000A,
  • Mechanisch en elektrisch gekoppelde mespatroonlastscheiderstroken 1250A, 1600A, 2000A
  • Mechanische dekselvergrendeling voor verhoogde korteduurstroom (25kA -1s) en verhoogde dynamische kortsluitvastheid
  • Mespatroonlastscheiderstrook grootte NH-4a
  • Mespatroon NH3-800A type M3gL 800 - N3017205
   
nh-mespatroonlastscheiderstroken-type-sl-en-type-hfsv-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Normen

  • NBN EN 60947-1
  • NBN EN 60947-3
  • VDE 0660 Teil 100 en Teil 107

Afmetingen contactdrager volgens

DIN VDE 0636-2:2008-03

HD60269-2:2007

IEC 60269:2:2006 Modified:

  • - Voor smeltveilighedensysteem C: smeltveiligheidstroken met mespatroon (NH-smeltveiligheid).
  • - Bouwvorm B: naar onder gevoerde kabelaansluitingen (voorheen DIN 43623 vorm B).

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language