Patroon- en lastscheidingsschakelaar met UIT-schakeling op afstand

Dilos BA 800A tot 2000A - 230V AC

Fulos BA 630A - 800A - 230V AC

 

 

Kenmerken

  • Bodemmontage
  • Hoofdschakelaar, veiligheidsschakelaar
  • Scheider
  • Elektrisch uitschakelinrichting (BA)
  • Zichtbare onderbreking - zichtbaar schakelcontactmechanisme -
  • Moment in- en uitschakelmechanisme
  • Onafhankelijke handbediening
  • Positieve contactindicatie (PCI)
  • Dubbel mescontactmechanisme - Zeer hoge kortsluitvastigheid
  • Aantal polen 3P - 4P
  • Bedieningsgrepen voor inplugbaar cilinderslot (Fiat H235)
   
patroon-en-lastscheidingsschakelaar-met-uit-schakeling-op-afstand-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Normen

  • IEC 60947-1 en IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
  • BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3,
  • NBN EN 60947-3, NF C 63-130

 

 

 

Functie

  • Handbediende lastscheidingsschakelaars met elektrisch bediende UIT-schakeling op afstand (BA).
  • Afstandsbediening met drukknop.
  • Standaard met hulpcontact.
  • Standaard spoelspanning is 230V AC.

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language