Patroon- en lastscheidingsschakelaars met elektrische bediening

Dilos MO 800A tot 3150A

Fulos 3S MO 630A/800A

CO-Dilos 6S MO - 800A - 1250A

CO-Dilos 7S MO - 1600A

CO-Dilos 8S MO - 2000A/2500A

 

 

Kenmerken

  • Bodemmontage
  • Hoofdschakelaar, veiligheidsschakelaar
  • Scheider
  • Zichtbare onderbreking - zichtbaar schakelcontactmechanisme -
  • Moment in- en uitschakelmechanisme
  • Onafhankelijke handbediening
  • Positieve contactindicatie (PCI)
  • Dubbel mescontactmechanisme - Zeer hoge kortsluitvastigheid
  • Met inrichting voor hangslotvergrendeling
  • Elektrische en handmatige bediening (door keuze van het sleutelsslot
  • slechts een stand tegelijk mogelijk)
  • Standmelding 0-I en I-0-II door een LED
  • Melding op afstand 0-I en I-0-II door hulpcontacten
  • Spanningsbereik: 110V AC, 230V AC, 380V AC en 24V DC
  • Schakeltijden: sluiten (0 - I) en openen (I - 0) = 1,5 s.
  • Aantal polen 3P - 4P
   
patroon-en-lastscheidingsschakelaars-met-elektrische-bediening-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Normen

  • IEC 60947-1 en IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107,
  • DIN VDE 0113 Teil 1, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039),
  • EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130

 

 

 

Aansluitschema’s

Aansluiten op klemmenstrook (MO) of connector (CO-MO) voor de volgende functies:
  • voeding
  • start drukknoppen
  • standmelding van de omschakelaar I-0-II of 0-I
  • Hulpcontacten (NO/NC wisselcontacten)

 

 

Bedieningsinstructies

Door de sleutel in de hand positie te draaien, is een handmatige bediening
met de bedieningsgreep mogelijk, en een elektrische bediening uitgesloten.
Tijdens de handmatige bediening toont het display continue de verschillende

schakelstanden (I-0-II).

 

Het is mogelijk om max. 3 hangsloten op een correcte wijze te plaatsen.
Wanneer een hangslot is geplaatst, zijn zowel de hand- als de elektrische

bediening vergrendeld.

 

Zijdelings van de motorbediening is een zekering geplaatst. Een LED geeft

een defecte zekering aan.

 

Bedieningsgreep voor handmatige bediening steeds in de directe omgeving
van het toestel bewaren.

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language