PL Elektronische smeltveiligheidsbewaking 3-polig

 

Elektronische smeltveiligheidsbewaking 3-polig. Elektronische opsporing van het doorsmelten van één van de smeltveiligheden

 

 

Kenmerken

Algemene eigenschappen
Om stilstand van belangrijke verbruikers te minimaliseren zijn alle hulpmiddelen welkom. Door middel van zijn potentiaalvrij hulpcontact op de smeltveiligheidsbewaking PL Fuse, kunnen foutmeldingen selectief doorgeven worden. De optische foutmelding garandeert ter plaatse het snel lokaliseren van de defecte smeltveiligheid.

Productomschrijving
De PLFuse is een smeltveiligheidsbewaking apparaat voor DIN-rail of C-rail montage. De PL Fuse wordt gevoed door het net waarop het is aangesloten en vereist geen externe voeding. PL Fuse vergelijkt spanning op de voedings- en de belastingszijde van de meszekering. Elk spanningverschil hoger dan 15V zal worden erkend als uitgeschakelde smeltveiligheid en wordt aangegeven door een rood oplichtende LED van de overeenkomstige fase. Tegelijkertijd wordt een relais geactiveerd om melding op afstand mogelijk te
maken. PL Fuse is uitgerust met een ingangscontact dat - verbonden met het signaalcontact van de voedingsschakelinrichting – verhindert dat een ontbrekende voeding aanleiding geeft tot een ongewilde melding van een uitgeschakelde smeltveiligheid.

Werking
De werking van de PL Fuse wordt weergegeven d.m.v. LEDs. De groene „BUSY“ LED geeft aan dat het toestel in bedrijf is. Zodra een smeltveiligheid doorgesmolten is licht de rode LED van de overeenkomstige fase op.

Pl-fuse-detail

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language