3-polige M mini contactoren

Hoge prestaties in kleine behuizing

In de M mini contactoren serie is prestatie en afmeting perfect op elkaar afgestemd.
Hoge betrouwbaarheid, ook onder extreme omstandigheden, gecombineerd met geringe afmetingen en veilige aansluitingen leiden tot eenvoudig design en compacte panelen.
 

Productvoordelen

  • Hoge prestatie ook bij zij-aan-zij montage
  • Brede range spoelen beschikbaar
  • Montage mogelijk tot en met 6 hulpcontacten
  • Snelle schakeltijd
     

Productkenmerken

  • Tot 5,5 kW – 400V AC-3, 7,5 pk – 480V, 20A – 400V AC-1 en 20A (600V AC) – algemeen gebruik
  • Twee soorten aansluitingen beschikbaar: schroefklem, specifieke schroefklemmen voor ringvormige adereindhulzen
  • Standaard DC-uitvoering met een breed spoelspanningsbereik 
  • Compleet assortiment accessoires inclusief hulpcontactblokken voor montage aan voor- of zijkant, overspanningsbeveiigingen en elektronische timers
mini1

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Highlights

Products and documents

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language