3-polige mini contactoren

Compact en krachtig

Mini contactoren zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid een must is en ruimte veel geld kost.

De afmetingen, technische kenmerken en het uitgebreide assortiment bieden u optimale flexibiliteit voor veel verschillende toepassingen.

Productvoordelen

  • Meest platte mini magneetschakelaar op de markt!
  • De schakelaars zijn stil in gebruik dankzij de bromvrije spoel
  • Energie- en kosten besparend
  • Flexibel te gebruiken in iedere stand.

Productkenmerken
 

  • Tot en met 5,5 kW - 400 V AC-3, 5 hp - 480V, 20 A - 400 V AC-1 en 16 A - universeel gebruik
  • Drie types aansluitingen verkrijgbaar: schroef, soldeerpinnen en platte pinnen
  • Mini omkeerschakelaar met mechanische interlock verkrijgbaar
  • Speciale versie met een spoelverbruik van 1,4 W voor directe aansluiting op de PLC
  • Geïntegreerd beschermingscircuit met diodes en een aanvullende overspanningsbeveiliging

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Producten en documenten

Producten browser
Documenten
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language