Motorbeveiligingsschakelaars


Een compleet motorbeveiliging concept

Motorbeveiligingsschakelaars zijn elektromechanische beveiligingen voor hoofdstroomcircuits. Ze worden hoofdzakelijk gebruikt om motoren handmatig in- en uit te schakelen en beveiligen zekeringsloos tegen kortsluiting, overbelasting en fase-uitval.

Zekeringsloze beveiliging bespaart kosten, ruimte en zorgt voor een snelle reactie bij kortsluiting door de motor in millieseconden uit te schakelen.

Motorstart combinaties worden samen met magneetschakelaars gecreëerd.

Productvoordelen

  • Universele accessoires (hulpcontacten, signaalcontacten, uitschakelspoel en nulspanningsspoel) voor MS1xx en MO1xx motorbeveiligingen

  • Bespaar ruimte met een compact design
  • Efficiënte planning en installatie die perfect aansluit aan ABB magneetschakelaars
  • Eenvoudige koppelstukken die zorgen voor een mechanische en elektrische verbinding zodat een direct-on-line starter gecreëerd kan worden
  • Machines staan minder lang stil omdat u de motoren beschermt. Ook hoeft u minder problemen op te lossen
  • U heeft minder onderhoudskosten omdat u de motoren beveiligt

Productkenmerken

  • Motorbesturing, kortsluitbeveiliging en overbelastingsbeveiliging in één

  • Instelbare stroomwaarde voor beveiliging tegen overbelasting en indicatie bij een magnetische trip
  • Lastscheiderfunctie
  • Temperatuurcompensatie
  • Afstandbediening met behulp van een nulspanningsspoel of een uitschakelspoel
  • Kortsluitafschakelvermogen Ics tot en met 100 kA
motorprotection

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language