Busch-art linear®

Select Language
  • français
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Denken aan morgen.

busch-art-linear_Banner

Busch-art linear® vormt de perfecte balans tussen design en natuur, tussen een industrieel product en ecologische eisen. Ons nieuwe assortiment schakelmateriaal omvat mechanische en elektronische schakelaars die geïntegreerd kunnen worden in ABB's smart home systemen,
ABB-free@home® en ABB i-bus® KNX, in een uniek en duurzaam ontwerp.

De veelheid aan materialen is divers en tegelijkertijd uniform. De perfecte oppervlakken die boven het frame zweven geven Busch-art linear® een unieke lichtheid. De complete serie legt sterk de nadruk op duurzaamheid in materialen en productie.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Neem contact met ons op
sustainability busch-art linear
Hoogwaardig schakelmateriaal dat duurzame waarden maximaliseert

Met een productieproces dat 82% bespaart op de CO2- uitstoot, werken wij ook mee aan uw toekomst. Het is niet langer voldoende dat een object mooi en functioneel is. Het moet nu ook helpen om het leven van de mensen te verbeteren en ook het milieu te respecteren.

depth busch-art linear
Oppervlakken met diepte: contouren die helderheid en elegantie weerspiegelen

Busch-art linear® wordt gekenmerkt door de precisie van de contouren. Contouren die helderheid en elegantie uitstralen. De perfecte oppervlakken die boven het frame zweven geven Busch-art linear® een unieke lichtheid.

versatility busch-art linear
Materialen en kleuren zijn veelzijdig: glas, metaal, elegant plastic

Busch-art linear® is het resultaat van een intensief onderzoek naar vorm, materiaal en kleur. De veelheid aan materialen is tegelijk divers en uniform.

Alle functies in één gemeenschappelijk ontwerp

Busch-art linear® biedt het complete assortiment voor alle toepassingen - van rolluiksturing en lichtregeling tot stopcontacten, dimmers en speciale functies. Het dekt een breed scala aan functionele vereisten en er zullen nog meer toepassingen volgen. Bovendien zijn alle afdekplaten  verkrijgbaar in 1- tot 5-voudige versies. Ze kunnen zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd.

Het ontwerp van de schakelaar varieert van eenvoudig tot geavanceerd door het gebruik van verschillende materialen. Dit maakt de schakelaar reeks geschikt voor alle toepassingen: residentieel, commercieel en horeca.

functions busch-art linear
pen3
Ontwerp

Busch-art linear® is een schakelaar met zeer precieze lijnen die zorgen voor een elegante en moderne look. Perfecte oppervlakken lijken boven het frame te zweven.
Het verschil zit hem in de lichtheid van zijn ontwerp.

hand3
Keuze

Geen keuzestress met Busch-art linear®. Dankzij het neutrale design zijn de schakelaars inzetbaar in elk interieur. Het brede scala aan matte of glanzende kleuren, samen met de keuze aan glas en metalen, is ontworpen om aan de meest uiteenlopende eisen te voldoen.

socket3
Duurzaamheid

Het is niet langer voldoende dat een object mooi en functioneel is. Het moet nu ook helpen om het leven van de mensen te verbeteren en ook het milieu te respecteren. Wij werken mee aan uw toekomst.

list3
Kort samen gevat

Busch-art linear® is een schakelaar met een tijdloos ontwerp, op basis van duurzame materialen. Het is een bijdrage aan de inrichting van ons slimme huis, in harmonie met de omgeving en met respect voor het milieu.

Controle die binnen handbereik is met ABB Trevion®

trevion-busch-art-linear2

Zowel op het oppervlak van de bedieningspaneel als op een geïntegreerd scherm, kunt u een revolutionaire manier van bedienen ervaren. Aanpasbare pictogrammen tonen de verschillende functies die zijn geïntegreerd in uw schakelaar. Dit brengt intuïtieve bediening samen met vernieuwende technologie.

Documenten

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language