CombiLine N

Een modulaire verdeelpaneelsysteem voor alle soorten kasten  

Met het hoogwaardige montagesysteem van ABB zijn modulaire modulen verdeelsystemen samen te stellen. Eenvoudig, snel en veilig – dat karakteriseert de CombiLine Modulen.

  • Losse onderdelen
  • Flatpack

Op basis van feedback van klanten zijn extra modules ontwikkeld ter uitbreiding van deze serie die zich voor alle toepassingen leent.

Belangrijkste voordelen

  • Grote verscheidenheid aan modules
  • Tijdbesparende oplossing, snel samen te stellen
  • Uniforme manier van schroevendraaien met Torx
  • Voor het volledige programma behuizingen

Belangrijkste features

  • Kunststof afdekpanelen
  • 3 breedten (250, 500, 750 mm)
  • Nominaalstroom In tot max. (400 A) 850 A

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Gerelateerd aanbod

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op