Elk jaar ontstaan in Europa meer dan twee miljoen branden door storingen in elektrische installaties. Meer dan een derde hiervan als gevolg van gevaarlijke vlambogen. S-ARC1 en DS-ARC1 bieden maximale veiligheid in alle gebouwen, waardoor mensen en waardevolle bezittingen worden beschermd. Door het vroegtijdig detecteren van vlambogen en het ontkoppelen van het getroffen circuit, bieden deze AFDD’s een betrouwbare en volledige bescherming in elk type gebouw.
Productvoordelen
- Vroegtijdig brandgevaar wordt nauwkeurig gedetecteerd en voorkomen.
- Aanbevolen in verschillende toepassingen volgens IEC 603644-4-42.
- Snelle en eenvoudige installatie met standaard doorverbindingskammen en accessoires van System Pro M compact®.
- Onderdeel van de System pro M compact®-serie.
- De continue zelftest waarborgt volledige veiligheid en continuïteit.