Hoogwaardige stringbeveiliging installatieautomaat

De S800PV-S biedt stringbeveiliging tot 125A en 1200VDC met Icu=5kA conform IEC 60947-2.

De hoogwaardige installatieautomaat S800PV-S is ontwikkeld voor gebruik in zonne-energiesystemen en beschermt PV-modules en leidingen betrouwbaar tegen tegenstroom van defecte strings en tegen AC regeneratieve feedback als gevolg van van defecte omkeerschakelingen. Bij de ontwikkeling van de S800PV-S is nadrukkelijk rekening gehouden met de hoge eisen die aan PV-systemen worden gesteld.

Productvoordelen     

  • Selectieve stringuitschakeling zelfs onder spanning
  • Uitschakeling op afstand mogelijk door gebruik van arbeidsstroom en lage spanningactivering
  • Bestand tegen hoge omgevingstemperaturen
  • Compleet programma accessoires leverbaar

Productkenmerken   

  • Veilige ontkoppeling van alle polen
  • Polariteit onafhankelijk
  • Bediening op afstand mogelijk met S800-RSU remote-schakelaar
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

 

Meer informatie

Select region / language