Hoogwaardige installatieautomaten

Ongekende prestaties om aan de hoogste klanteisen te voldoen.

S800 en S500 zijn wereldwijd de beste keuze voor zware, industriële toepassingen en duurzame energie. De innovatieve dooftechnologie voor kortsluitingen maken de S800 en de S500 de ideale oplossing voor omgevingen waar afmeting en prestatie doorslaggevend zijn. De installatieautomaten bieden een aantrekkelijk alternatief voor netzekeringen. De toepassingsmogelijkheden zijn even veelzijdig als veelomvattend: van gebouweninstallaties tot transport en duurzame energie.

Productvoordelen

  • Compacte en betrouwbare oplossing voor de beveiliging van installaties met een uitschakelcapaciteit tot 50kA en nominaalstroom tot 125A.
  • Dankzij de innovatieve techniek en ongekende prestaties, biedt de S800 besparingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij PV strings of OEM automatiseringspanelen, waar de kosten meestal bepaald worden door de afmeting en de installatietijd.
  • De S800 en S500 reeks worden gecompleteerd door een breed pakket accessoires. De functie van de installatieautomaat beperkt zich daarmee niet tot beveiliging; ook besturing en monitoring van de installatie op afstand worden mogelijk.

Productkenmerken

  • Breed programma hoogwaardige installatieautomaten met een nominaalstroom van 6A tot 125A en uitschakelcapaciteit tot 50kA. 
  • S800PV-S is speciaal ontwikkeld voor stringbeveiliging in PV installaties met ontkoppelingseigenschappen met een nominaalstroom van 10 - 125A tot 1200V DC 
  • S800-SCL SR zelf-resettende kortsluitingsbeveiliging: gecombineerd met een hoogwaardige installatieautomaat of motorstarter voor verhoging van de kortsluitingscapaciteit van 50kA naar 690V AC.
  • TRIP-positie van sluiter geeft duidelijke identificatie van onderbrekingsoorzaak.
  • S500 serie biedt de mogelijkheid om de nominale activeringsstroom onbeperkt aan te passen. Hierdoor kan de activeringsstroom flexibel worden aangepast aan de toepassing. 
     

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents

Tools en support

 

Select region / language