Overspanningsbeveiligingen  
OVRKlasse I

Hoge ontladingscapaciteit 


OVR type 1 is ontwikkeld om hoge spanningsschommelingen te ontladen en beschadiging van de installatie te voorkomen. Kenmerkend voor deze overspanningsbeveiliging is de bestendigheid tegen impulsstroom met een impulsgolf van 10/350 µs. Deze simuleert de directe inslag van bliksemtroom. Type 1 OVRs worden aan het begin van de installatie in de hoofdverdeler geplaatst voor volledige beveiliging van de installatie.

Productvoordelen

  • Impulsstroom van 25kA per pool (10/350µs impulsgolf) voldoet aan alle eisen voor overspanningsbeveiliging
  • De snelle vorming van een vlamboog door de elektronische ontsteking verlaagt het beschermingsniveau tot een optimale waarde van 2,5kV.
  • OVR T1 overspanningsbeveiligingen zijn voorzien van een vlamboogkamer waar de elektrische vlamboog na de ontlading wordt gedoofd. Voor kortsluitingen tot 50kA zonder back-up-beveiliging.
     

Productkenmerken

  • limp 15kA en 15KA
  • 3 types volgstroom (If) 50, 15 en 7kA
  • Vonkopening en varistortechnologie

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

 

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents