SMISSLINE TP

Het aanrakingsveilige distributiesysteem


SMISSLINE TP is een volledig aanrakingsveilig en flexibel railsysteem voor omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan beschikbaarheid, eenvoudige en snelle installatie en onderhoud. Het meest geschikte systeem voor deze kritische toepassing:   

  • Informatietechnologie en communicatie, zoals datacenters, communicatiecentra
  • Infrastructuur, bijvoorbeeld luchthavens, treinstations
  • Gezondheidszorg, bijvoorbeeld ziekenhuizen
  • Industrie bijvoorbeeld proces- en industriële automatisering, machinewereld
     
Als ’s werelds eerste, aanrakingsveilige systeem waarborgt SMISSLINE TP dat componenten onder spanning kunnen worden geplaatst en verwijderd zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geeft volledige vrijheid als het gaat om installatie, werking en flexibiliteit.   

Productvoordelen

  • Veiligheid: Het SMISSLINE TP modulaire distributiesysteem maakt het mogelijk om onbelast componenten onder spanning te plaatsen en te verwijderen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
  • De steekbare componenten besparen montagetijd en bij eventuele verticale installatie geeft dit in het schakelpaneel een extra ruimtebesparing. 
  • Eenvoudig en snelle klik montage op het railsysteem. 
  • Flexibiliteit, uitbreidbaarheid en beschikbaarheid.
     

Productkenmerken

  • Het standaard Smissline TP systeem geschikt is tot 200A.
  • Met het nieuwe SMISSLINE TP Power Bar system is het systeem geschikt tot 250A en te upgraden naar 400A
  • Vijf direct insteekbare beveiligings – en schakel componenten, waaronder MCB’s, RCD’s, SPD’s, motorstarters en lastscheiders
  • Wereldwijde goedkeuringen en standaards
  • Excellente veiligheid bij onderhoud en service
  • Volledig aanrakingsveilig conform IP2XB
Smissline-TP

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Ons aanbod

Meer informatie

Producten en documentatie

Product browser
Documentatie
Loading documents

Select region / language