UK600 inbouw verdeelkasten

Meer ruimte voor al je installatie-ideeën

De UK600-serie biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van toepassingsgebieden, flexibiliteit en design. Het productportfolio omvat 3 soorten behuizingen: standaard voor DIN-rails, media voor routers enz. en de combibehuizing, een combinatie van beide. Het is voornamelijk ontworpen voor residentiële commerciële toepassingen. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden kunt u er een aantrekkelijk designelement van uw huis van maken. En met tot 200% meer bekabelingsruimte kunnen ze ook zeer razendsnel gemonteerd worden. Met dat alles verzeker je jezelf van een eenvoudige, veilige en flexibele installatie met een perfect eindresultaat.

uk600

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

UK600 inbouw verdeelkasten; optimaal voorbereid op de toekomst

De UK600 is verkrijgbaar in drie varianten tot maximum vijf rijen. De verschillende groottes en configuratiemogelijkheden in combinatie met een doordachte verbinding, maken het mogelijk om de verdeelkast op maat samen te stellen en uit te breiden. En een grote verscheidenheid aan deuren en frames, maakt hem een aantrekkelijk designelement in elk interieur. Daarmee is de UK600 optimaal voorbereid op de behoeften en wensen van de gebruikers. Nu, maar ook in de toekomst.

Voordelen UK600 inbouw verdeelkasten

  • Slechts één type voor zowel muur als holle wanden
  • Bespaar tot 10% op installatietijd mede dankzij tot 200% meer bekabelingsruimte
  • De snelste manier om in holle wanden te plaatsen: draaien, trekken en het is gedaan!
  • Verkrijgbaar als verdeelkast, mediakast en combikast tot 5 rijen
  • Speciale afleversets voor elke projectfase
  • Met een veelheid aan frames en deuren, waaronder wifi-vriendelijk deuren

Kenmerken UK600 inbouw verdeelkasten

  • Koppelset voor verticale en horizontale koppeling van kasten
  • Drievoudige stopcontacten, 120° draaibaar
  • Patchpanel 6- of 12-voudig
  • Modulair geperforeerde montageplaten
  • Kabelhouders voor een overzichtelijke installatie
  • Quick-Terminals voor snellere montage
  • Verkrijgbaar als complete behuizing en als basistype voor maatwerk
  • State-of-the-art mediaoplossingen
     

Drie varianten, vijf maten, eindeloze mogelijkheden

 
 
 
 
 
 

Standaard verdeelkast

De UK600 standaard verdeelkast biedt 200% extra bekabelingsruimte voor meer montagegemak. Het is beschikbaar tot 5 rijen en heeft een innovatief kabelgeleidingssysteem met geïntegreerd klemmenblok aan de boven- en onderkant van de kast.

Mediakast

In de mediakast UK600 vinden apparaten zoals routers een veilige plek dankzij de kabelbevestiging en apparaat houders. Dankzij de geperforeerde montageplaten, modulair en verwijderbaar, kunnen ze eenvoudig worden bevestigd.

Combikast

De UK600 combikast is een combinatie van beide varianten. Een flexibel scheidingsschot scheidt de verschillende spanningsniveaus en geïntegreerde wandcontactdozen, die tot 90° draaibaar zijn.

Keuze in deuren

standard doors

Standaard deuren

De standaard volle deuren zijn gemaakt van poedergecoat plaatstaal. Deze zijn beschikbaar in wit (RAL9016) en antraciet grijs (RAL7016).

media doors 1_1

Deuren mediakasten

De witte (RAL 9016) volle deuren voor de mediakast zijn gemaakt van gepoedercoat plaatstaal. Je kunt kiezen uit twee versies: één met ventilatiesleuven, de andere heeft een plastic insert speciaal voor LAN-routers.

design doors

Design deuren

Je kunt kiezen uit vier verschillende design deuren met aluminium frame. Bestel je deur met een geïntegreerde spiegel of creëer een prikboard door een deur te kiezen met vilt. Het is ook mogelijk om afbeeldingen als een vluchtrouteaanduiding toe te voegen of bestel je verdeler inclusief een LED-achtergrondverlichting om een afbeelding uit te lichten.

Hoe gaat uw deur eruit zien?

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Nieuws

Select region / language