VMS - Modulair kunststofkasten systeem

 

Het VMS modulair kunststofkastensysteem maakt gebruik van een uniek vernuftig koppelsysteem van de kasten, hierdoor is het mogelijk snel en eenvoudig om het even welke combinatie kasten samen te stellen zonder gebruik te maken van gereedschap.


Kenmerken 

  • De gamma biedt vijf afmetingen die gebaseerd zijn op een module van 100mm.
  • Uniek is het vernuftig koppelsysteem van de kasten waardoor het mogelijk is snel en eenvoudig om het even welke combinatie kasten samen te stellen zonder gebruik te maken van gereedschap.
  • De grote openingen in de zijwanden bieden een gemakkelijke toegang en een grote bedradingsruimte voor de installatie en kabelaansluitingen, zelfs als de kasten gekoppeld zijn.
  • De openingen in de zijwanden worden afgesloten met blindplaten aan de buitenzijde; deze kunnen gelijktijdig met de deksels worden aangebracht.
  • Elke grote kast is een veelvoud van een kleinere kast. In de bodem en de bovenrand van de kast zijn alle 25mm bevestigingspunten aangebracht, deze zijn tevens een veelvoud van een kleinere kast.
  • De bodem en kappen zijn vervaardigd uit licht grijs (RAL 7035) glasvezelversterkt polycarbonaat. Het deksel is vervaardigd uit doorzichtig polycarbonaat of uit licht grijs (RAL 7035) polycarbonaat.
  • Een ruim assortiment toebehoren zoals montageplaten, afdekplaten, ophoogkaders, maken van de VMS kasten een compleet systeem voor energieverdeling en besturingstoepassingen.
  • VMS kasten zijn halogeenvrij.
  • VMS kasten bieden de gebruiker en het geïnstalleerde materiaal de optimale veiligheid; dit door de volledige isolatie en de beschermingsgraad van IP65, overeenkomstig EN/IEC 60529.
GE-VMS-6585s_1gepo

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Industrie
  • Openbare werken
  • Motorbesturingsapparatuur
  • Elektronische instrumentenkasten
  • Laagspanningsverdeelinrichtingen

 

Normen

  • EN/IEC 61439-2
  • EN/IEC 60529
  • EN/IEC 62208

 

Keurmerken

UL

  • Enkelvoudige kasten: types 2, 3, 3R, 3S, 5, 12 en 12K
  • Modulair systeem: types 2, 3, 3R, 3S, 5, 12 en 12K Beschikbaar op aanvraag.

SA

  • Modulair systeem gebruik makend van 853063: types 2 en 3R
  • Kasten met klapdeksel met inwendige scharnieren: types 2, 5, 12 en 12K
  • Kasten met uitwendige scharnieren: type 2 Beschikbaar op aanvraag.

KEMA

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language