EH2 - Kolomkasten

 

De EH2 kolomkasten zijn vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkte polyester. Toepassingsgebieden zijn o.a. energiedistributie, kabeltelevisie, verkeerssignalisatie, kampeerterreinen, tankstations, ...

 

 

 

Kenmerken 

  • Kolomkasten zijn vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
  • Gekleurd in de massa RAL 7035 licht grijs.
  • Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN/IEC 60529.
  • Totale isolatie .
  • Beschermingsgraad IK10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262.
  • Corrosiebestendig.
  • UV-gestabiliseerd voor buitenopstelling, beter UV-bestendig door een speciale coating.
  • Geschikt voor gebruik bij temperaturen van -35°C tot +80°C. Tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
  • De voorschelp is voorzien van een verzonken slothuis, geschikt voor een profielhalfcilinderslot en voorzien van afschermkap tegen vandalisme.
  • Het gedeelte vooraan bestaat uit inhaakbare schelpen.
  • In de rugwand zijn bevestigingspunten aangebracht voor M6 draadbussen waardoor verdeelrails rechtstreeks op, een montageplaat of -raam kunnen gemonteerd worden.
  • Rugwand en sokkel zijn uit één stuk vervaardigd.
  • Het voetstuk garandeert een stabiele installatie van de kolom.
  • Het scharnierend dak met een openingshoek van 90° biedt een gemakkelijke toegang tot de kast.

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Energiedistributie
  • Kabeltelevisie
  • Verkeerssignalisatie
  • Kampeerterreinen
  • Tankstations

 

 

Normen

EN 61439-5
IEC 61439-5

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support