EH1 - Kleine voetpadkasten
Kleine kasten met geïntegreerde sokkel, voor buitenopstelling. Toepassingsgebieden zijn o.a. kabeltelevisie, gasverdeling, telecommunicatie (bovengrondse klemmenkast), kampeerterreinen, ...
Kenmerken
- Kleine kasten met geïntegreerde sokkel, voor buitenopstelling.
- Gemakkelijk te plaatsen door één persoon (gewicht: 4,5 kg).
- Afmetingen: 753x385x270 (HxBxD in mm).
- Eenvoudige montage van de beschermkap door geleiding en kliksysteem
- Sokkel in polyethyleen (hoge dichtheid) RAL 9005
- De sokkel weerstaat aan een grondtemperatuur van -50°C
- Het bovenste deel van de sokkel doet dienst als montageplaat (H190xL225mm) en is voorzien van drie gleuven voor hoogteregeling van de te bevestigen apparatuur.
- Ingemouleerde indicatie van de inbouwdiepte.
- Beschermkap grijs kleur RAL 7035
- vervaardigd van warmgeperst, glasvezelversterkt polyester voor de geventileerde en niet-geventileerde versie.
- beschermkap bevestigd met een automatische vergrendeling.
- beschermkap te openen door 8 mm driekantsleutel.
- Beschermingsgraden:
- IP23 voor niet geventileerde beschermkappen
- IP20 voor geventileerde beschermkappen
Overeenkomstig IEC 60529
- Beschermingsgraad IK09 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262.