EH4 - Kolomkasten

 

Kast vervaardigd uit warmgeperste glasvezelversterkte polyester. Toepassingsgebieden: energiedistributie, kabeltelevisie, verkeerssignalisatie, kampeerterreinen, benzinestations.

 

 

 

Kenmerken 

  • Kast vervaardigd uit warmgeperst, glasvezelversterkt polyester.
  • Gekleurd in de massa RAL 7035, licht grijs.
  • Beschermingsgraad IP44 overeenkomstig EN/IEC 60529.
  • Totale isolatie .
  • Beschermingsgraad IK 10 tegen uitwendige mechanische stoten volgens EN/IEC 62262.
  • Corrosiebestendig.
  • UV gestabiliseerd voor buitenopstelling.
  • Geschikt voor gebruik bij temperaturen –35°C tot +80°C, tijdelijke overschrijding van deze temperaturen is niet schadelijk.
  • In de rugwand zijn bevestigingspunten aangebracht voor M6 inserts waardoor verdeelrails, montageplaat of andere componenten kunnen gemonteerd worden.
  • Het voetstuk garandeert een stabiele installatie van de kolom.
  • De vorm van het regendak voorkomt dat er water blijft staan op het dak.

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingen

  • Energiedistributie
  • Kabeltelevisie
  • Verkeerssignalisatie
  • Kampeerterreinen
  • Benzinestations

 

 

Normen

EN 61439-5
IEC 61439-5

 

 

 

EH4

Kasten met scharnierende deur – IP44
  • Kolom en voetstuk worden samen geleverd
  • Handgreep voor profielhalfcilinder
  • Deuropeningshoek 180°

 

 

 

EH4-S

Kasten met frontale afneembare segmenten – IP44

  • Rugwand en sokkel zijn in één stuk vervaardigd.
  • Het voorpaneel is voorzien van een verzonken slothuis, geschikt voor een profielhalfcilinderslot en voorzien van een afschermkap tegen vandalisme.
  • De kast is eenvoudig toegankelijk door het wegnemen van de afneembare frontsegmenten.

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support