Slim wonen in Curtis Park

Hoe ABB en Immafra samen een inspirerende smart home-ervaring creëerden

Immafra Hero Image lr
De uitdaging in slimmer wonen voor vandaag én morgen.
Energieprijzen stijgen, comfortverwachtingen nemen toe en technologie evolueert sneller dan ooit.
Hoe zorg je ervoor dat een woning niet alleen vandaag comfortabel en veilig is, maar ook klaar voor de toekomst?
Immafra gevel met abb-vlag v2_3x2

Het doel

Laten zien hoe technologie naadloos in het dagelijkse leven kan worden geïntegreerd, zonder complexiteit voor de gebruiker, maar mét meerwaarde voor comfort, veiligheid en duurzaamheid.

 

Met die vraag bouwde ABB, samen met partner Immafra, een demowoning in Curtis Park (Koersel).

Immafra gevel met abb-vlag v2_3x2
Immafra 2

De oplossing

Het hart van de woning wordt gevormd door ABB-free@home®.

Dit slimme systeem verbindt verlichting, zonwering, temperatuur, muziek, deurcommunicatie en energiebeheer tot één intuïtieve ervaring. Een ecosysteem dat alles samenbrengt.

 

Met een druk op de knop, of zelfs via stemcommando, passen bewoners hun leefomgeving volledig naar wens aan.

Immagra Pic3 lr_v2

Maar de woning toont méér dan alleen domotica. Ze brengt een volledig ecosysteem samen.

 

    • Veiligheid en toegang met ABB-Welcome deurcommunicatie en Busch-Wächter® bewegingsmelders.

    • Bediening via Niessen Zenit schakelaars en innovatieve touch-screens zoals ABB Trevion® en SmartTouch®.

    • Energiebeheer met de SEMS-module en Terra AC-wallbox, die het energieverbruik optimaliseren en slim laden mogelijk maken.

    • Integraties met Sonos, Google en Miele, die de woning koppelen aan de vertrouwde tools en apparaten van de bewoners. Ook integraties met de thuisbatterij en de omvormer.


Immagra Pic3 lr_v2
Immagra Pic4 lr_v2

De ervaring

Wie de woning binnenstapt, ervaart meteen hoe technologie het leven eenvoudiger maakt. Technologie in dienst van de mens.

 

   • De verlichting springt automatisch aan bij schemering, aangestuurd door het weerstation en de Busch-Wächter® sensoren.
   • Bezoekers bellen aan via een buitenpost met HD-camera, die rechtstreeks zichtbaar is op het touchscreen in de keuken of op de smartphone, waar de bewoner ook is.
   • In de badkamer regelt de ABB Tenton® sensor niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtkwaliteit.
   • En in de leefruimte zorgt één aanraking op het Trevion®-paneel  of op de roomtouch 4” voor een perfecte avondsfeer: gedimde lichten, gesloten zonwering en zachte muziek

Immafra Pic5_v2

De meerwaarde: inspiratie voor de markt

De slimme woning in Curtis Park is méér dan een showcase.

 

Het is een bewijs dat:
   • installateurs met ABB sneller en eenvoudiger slimme oplossingen kunnen aanbieden, zowel in nieuwbouw als renovatie.
   • bewoners genieten van meer comfort, veiligheid en energie-efficiëntie zonder technische complexiteit.
   • de markt klaar is voor een toekomst waarin wonen duurzaam, intuïtief en verbonden is.

Immafra Pic5_v2
Immafra 6 lr_v2

Zoals een bezoeker het treffend samenvatte

"Het voelt niet alsof je in een ‘technologische woning’ bent, maar gewoon in een huis dat slimmer met je meedenkt."

Wat betekent dit?

Met de slimme woning in Curtis Park zet ABB een duidelijke stap richting de woning van de toekomst.

Een woning waarin design, comfort, energie en veiligheid harmonieus samenkomen, en waarin installateurs en bewoners alle tools krijgen om mee te groeien met de uitdagingen van morgen.

👉 Ontdek hoe ABB jouw projecten slimmer en toekomstbestendig maakt.

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language