NeoGear™

Rewolucja w dziedzinie rozdzielnic

NeoGear to nowa rewolucyjna rozdzielnica oparta na innowacyjnej koncepcji szyn zbiorczych. W połączeniu z komunikacją i inteligentnymi funkcjami cyfrowymi platformy ABB Ability™ zapewnia ona maksymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności, większą elastyczność i wydajność oraz wymierny zwrot z inwestycji.

Rewolucja

Przyszłość: bezpieczne, inteligentne i energooszczędne rozwiązania do rozdziału energii elektrycznej

Rozdzielnica NeoGear jest przygotowana do przyszłych rozwiązań oraz gotowa do pracy w cyfrowej fabryce przyszłości dzięki funkcjom przetwarzania w chmurze i przemysłowym rozwiązaniom opartym na Internecie Rzeczy.

last-helmet

Bezpieczeństwo

Najbezpieczniejsza rozdzielnica, jaką kiedykolwiek zbudowano

Większe bezpieczeństwo rozdzielnicy NeoGear wynika z zastosowania rewolucyjnego systemu szyn zbiorczych. W pełni zamknięty układ płyt z szynami zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Wyższy stopień ochrony IP układu płyt z szynami pod napięciem przekracza normy.


vest-new

Inteligentne rozwiązanie

Nieefektywne wykorzystanie przestrzeni?

Rozdzielnica NeoGear zajmuje o 25% mniej miejsca niż konwencjonalne rozdzielnice. Jest ona skalowalna, ponieważ potrzebuje dużo mniej części oraz zapewnia więcej miejsca na elementy układu rozruchu i pól zasilających. Dzięki mniejszej liczbie części i wariantów ułatwiono instalację, obsługę i modyfikację tej rozdzielnicy wysuwnej.

smart-new

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Rozdzielnica NeoGear wydziela o 20% mniej ciepła

Rozdzielnica NeoGear przyczynia się do oszczędzania energii dzięki doskonałej wydajności cieplnej oraz cechuje się wyraźnie mniejszymi stratami ciepła. Dzięki całkowicie izolowanemu układowi skrócono czas przestoju po wewnętrznym zwarciu łukowym w szynie zbiorczej. Podzespoły rozdzielnicy NeoGear charakteryzują się większą trwałością.

sustainable-new

Niższe koszty eksploatacji

Częste przestoje?

Konstrukcja NeoGear opiera się na platformie ABB Ability™, co umożliwia sprawniejsze zarządzanie energią, monitorowanie stanu technicznego i konserwację zapobiegawczą, a w efekcie pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne nawet o 30%. Uproszczenie wariantów konstrukcyjnych rozdzielnicy NeoGear sprzyja elastyczności na etapie projektowania.

toolbox-last
Select region / language