System Arc Guard TVOC-2
Bezpieczeństwo najcenniejszych zasobów
System Arc Guard TVOC-2 wykorzystuje sprawdzoną konstrukcję TVOC i zapewnia monitorowanie łuku. System TVOC-2 chroni ludzi i sprzęt oraz znacznie zmniejsza uszkodzenia wynikające z pracy łuku. Gdy dojdzie do wystąpienia łuku w szafce, przewody spalą się w przeciągu 0,1 sekundy. Po 0,2 sekundy zapalą się elementy miedziane i stalowe. System TVOC-2 zamyka łuk w przeciągu 0,002 sekundy oraz znacznie zmniejsza uszkodzenia elementów wewnątrz szafki oraz obrażenia osób stojących obok.
Główne korzyści
- Bezpieczeństwo personelu i sprzętu
- Zredukowanie czasu przestoju w przypadku awarii podczas powstania łuku
- Możliwość zwolnienia konkretnego przerywacza, aby utrzymać wszystkie części systemu pod napięciem
- Prosty rozruch przyspiesza montaż i konfigurację bez konieczności kalibracji
- Możliwość łatwego rozszerzenia przy pomocy maksymalnie 30 czujników, aby zwiększyć możliwości szafki przy pomocy jednego systemu TVOC-2
- Skalibrowany fabrycznie, redukcja ryzyka wynikającego z nieprawidłowej kalibracji na miejscu
Cechy charakterystyczne
- Znamionowe napięcie zasilania: 100–240 V AC 100–250 V DC
- Zdejmowany tekstowy interfejs HMI (możliwość podłączenia dwóch interfejsów HMI)
- Z certyfikatem SIL-2 zgodnym z normą IEC 61508 i IEC 62061
- Szyna DIN lub montaż przy pomocy śrub