ABB Active Energy

Obsługa systemu zarządzania budynkiem i energią (BEMS) przy użyciu rozwiązania Active Energy

Rozwiązanie Active Energy skupia się na analizie systemu BMS oraz systemów zarządzania energią w celu uzyskania danych na temat zużycia energii i docelowych oszczędności w danym budynku, aby umożliwić poprawę efektywności energetycznej i zapewnić ciągły nadzór nad eksploatacją budynku.


Zasada działania

Active Energy to chmurowe rozwiązanie SaaS wymagające dostępu w trybie online do danych uzyskiwanych z mierników i czujników zainstalowanych w budynku. Informacje te są przekazywane przez system zarządzania budynkiem (BMS) poprzez bezpieczne, stałe łącze IP, a użytkownik uzyskuje dostęp do informacji po zalogowaniu się na odpowiednio zabezpieczonej witrynie Active Energy przy użyciu unikalnej nazwy użytkownika i hasła.

Ponieważ jest to stworzone na potrzeby chmury rozwiązanie SaaS (oprogramowanie jako usługa), nie nakłada ono żadnych ograniczeń dotyczących liczby mierników i czujników obsługiwanych przez tę usługę w dowolnej lokalizacji geograficznej. Jest ono szczególnie przydatne dla organizacji posiadających ponad 100 zainstalowanych mierników.

Active Energy współpracuje z dowolnym systemem ABB Cylon® BMS i Envoy Explorer, a także z systemami innych producentów, tj. BACnet, oraz systemami autonomicznymi poprzez bazy danych SQL lub MS Access, w których zapisano informacje na temat mierników i czujników.
Active Energy screen

Korzyści

  • Centralne monitorowanie i zarządzanie wieloma obiektami niezależnie od lokalizacji geograficznej
  • Doskonałe rozwiązanie zarówno dla ŚME jaki i korporacji
  • Możliwość dostosowania do poziomu systemu zarządzania energią dostępnego w danym obiekcie
  • Zwrotu nakładów inwestycyjnych w ciągu mniej niż 2 lat
  • Ograniczenie kosztów energii nawet o 25%
  • Niższe koszty konserwacji
  • Wydłużony okres trwałości użytkowe urządzeń dzięki ich efektywnej eksploatacji
  • Ocena porównawcza charakterystyki energetycznej w wielu budynkach
  • Analiza i zgłaszanie wyników analizy efektywności energetycznej w czasie rzeczywistym
  • Komunikaty dotyczące energii przekazywane w czasie rzeczywistym
  • Niezmieniony poziom komfortu mieszkańców
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

 

Łatwe połączenie z systemem ABB Cylon Building Energy
Rozwiązanie do zarządzania

Active Energy to rozwiązanie wszechstronne, które można dostosować do potrzeb dowolnego budynku, niezależnie od działającego w nim systemu zarządzania budynkiem i energią (BEMS) czy rozwiązania zarządzającego miernikami.

Połączenie z Energy Solution nie wymaga obecności wdrożonego systemu zarządzania budynkiem ABB Cylon. Nie mniej jednak, w miarę potrzeb nasi partnerzy mogą zainstalować system Unitron UC32 lub BACnet BMS jako część całościowego rozwiązania.

Oszczędności

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że system Active Energy może zapewnić oszczędności energii na poziomie 20 - 25%, a w niektórych przypadkach nawet 40% w zależności od rodzaju budynku i sposobu użytkowania, koszt takiej inwestycji szybko się zwraca.

Oferujemy pakiety pracujące w połączeniu z minimalnie 3 miernikami i maksymalnie z ponad 250 miernikami.

Cechy produktu

Analiza i wykresy
Raportowanie
Monitorowanie i alarmy
Zbieranie danych

Funkcje tworzenia analiz i wykresów Active Energy pokazują użytkownikom, w jaki sposób, gdzie i kiedy zużywają oni energię. Dane dotyczące zużycia energii mogą być analizowane na wiele różnych sposobów, począwszy od wyświetlania analizy spektralnej, poprzez analizę regresji, wykresy wartości rzeczywistych i docelowych itd.

Active Energy udostępnia również funkcje porównywania odczytów z liczników, przeglądania danych według okresu czasu, obliczania kosztów energii i emisji dwutlenku węgla oraz wiele innych przydatnych funkcjonalności. Dane można eksportować w formacie CSV lub Excel w celu ich udostępnienia lub wykonania dodatkowej analizy.

Wykresy

  • Dostęp do informacji o energii w czasie rzeczywistym w widoku dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym i niestandardowym
  • Porównywanie okresów, odczytów liczników i wyeksportowanych danych

Analiza

  • Przeglądanie trendów dotyczących energii przy użyciu narzędzia Spectral Analysis
  • Wyznaczanie celów w oparciu o najważniejsze czynniki lub stałe parametry
  • Porównanie wartości rzeczywistych z docelowymi
  • Dostęp do analizy regresji, wykresów nadmiernych wydatków i skumulowanych sum
  • Analizy zużycia energii w porównaniu z inteligentnym celem w celu umożliwienia zarządzania energią w czasie rzeczywistym

W pełni dostosowana do potrzeb Active Energy funkcja raportowania pozwala na generowanie natychmiastowych lub zaplanowanych raportów dotyczących zużycia energii, kosztów, emisji dwutlenku węgla, wydajności w stosunku do celów, jak również raportów dotyczących kosztów najemców. Eksportuj raporty w formacie pdf, aby podzielić się nimi z kluczowymi interesariuszami.

Raporty są ważnym narzędziem dla ciągłej kontroli energii, pomagając kierownikom i kluczowym decydentom śledzić inicjatywy oszczędzania energii, sprawdzać, czy i gdzie dokonano oszczędności oraz kiedy osiągnięto cele.

Alarmy mogą być przeglądane za pomocą interfejsu opartego na mapie, szczególnie przydatnego do szybkiego przeglądu wielu budynków w wielu lokalizacjach dla biur lub centrów monitoringu.

  • Ustawianie, edytowanie i monitorowanie alarmów on-line
  • Otrzymywanie alarmów pocztą elektroniczną
  • Active Energy Manager informuje o anomaliach wykrytych w zużytej energii w stosunku do oczekiwanego zużycia.
  • Raporty o alarmach mogą być wysyłane pocztą elektroniczną. Analiza alarmów historycznych może pomóc w identyfikacji potencjalnych, bieżących problemów.
Active Energy jest agnostyczną platformą zarządzania energią, która może zbierać dane z większości systemów BMS, rejestracji danych, AMR i systemów poziomu korporacyjnego. 

ABB Cylon posiada szereg rozwiązań sprzętowych w zakresie pomiarów i zbierania danych, które umożliwiają zbieranie danych z budynku, w którym nie jest dostępne żadne istniejące rozwiązanie w zakresie zbierania danych.  Ponadto dane historyczne mogą być ręcznie przesyłane do systemu, aby umożliwić analizę trendów.

Active Energy stale monitoruje zbieranie danych i alarmuje, jeśli dane nie zostały zebrane.  Zapewnia to pełną integralność danych.
Select region / language