Budynki i powierzchnie handlowe

Multisite-retail

ABB Cylon oferuje zaawansowany system zarządzania energią (EMS) zaprojektowany specjalnie po to, aby sprostać wymaganiom współczesnych sprzedawców detalicznych prowadzących działalność w wielu miejscach. System EMS składa się ze sterowników eSCi do sterowania budynkami, interfejsu Envoy oraz kompleksowego narzędzia ABB Cylon® do aktywnego zarządzania energią .

System EMS może zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%, zoptymalizować działanie sklepu i tworzyć szczegółowe raporty.

Moduł Active Energy umożliwia centralne monitorowanie i zarządzanie wieloma obiektami niezależnie od ich położenia geograficznego oraz dostarcza informacje o wydajności energetycznej i analizy za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Jego zestaw narzędzi obejmuje narzędzia do raportowania, takie jak wykresy, analizy i alarmy, które są obsługiwane za pomocą prostych i przyjaznych dla użytkownika interfejsów i alertów. Narzędzia te pozwalają użytkownikom monitorować wydajność energetyczną w czasie rzeczywistym, otrzymywać alarmy w okresach zmian w zużyciu energii i, co najważniejsze, podejmować wszelkie wymagane działania.

EMS to innowacyjne, sprawdzone rozwiązanie, które jest łatwe do wdrożenia, użytkowania i rozbudowy. Dlatego właśnie wielu spośród wiodących sprzedawców detalicznych na świecie już korzysta z rozwiązań ABB Cylon Retail, aby w szerokim zakresie kontrolować koszty energii przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu klientom, a kierownicy ds. energii i obiektów polegają na nich każdego dnia w każdym sklepie.

Przegląd rozwiązań


Cechy rozwiązania

retail-integration

Łatwość integracji

  • Uproszczona integracja z wieloma systemami zewnętrznymi niebędącymi systemami HVAC, w tym z systemami oświetlenia i zarządzania energią. Rozwiązania ABB Cylon oparte na otwartej platformie ułatwiają integrację z systemami innych firm oraz systemami starszymi, łącząc wszystkie systemy zarządzania energią zainstalowane w budynku.

  • ABB Cylon BMS można bezproblemowo integrować w sieciach IT, łącząc ze sobą budynki i oddalone od siebie lokalizacje, co czyni z niego idealne rozwiązanie do zarządzania energią w obiektach sprzedaży detalicznej.


Więcej niż podstawowy system BMS

Opracowane w oparciu o otwarte standardy (BACnet i inne) rozwiązania ABB Cylon Retail pozwalają sprzedawcom detalicznym na integrację innych systemów automatyki budynkowej z ich systemem EMS w celu dalszego zwiększenia mocy i możliwości jednego, scentralizowanego systemu:

  • Dostawca usług audytu płatności rachunków

  • Zarządzanie obiektami

  • Analiza zużycia energii

  • Dostawca mediów

  • Centrum przetwarzania danych

  • Dostawca usług mechanicznych

  • Dostawca usług monitorowania sklepu

retail-scalable

Skalowalność

  • Rozbudowa z zastosowaniem ścieżek aktualizacji Rozwiązanie ABB Cylon zapewnia łatwe modernizację i rozbudowę systemu BMS poprzez stopniowe zastępowanie starszych, przestarzałych i nieefektywnych systemów BMS oraz stanowi bardziej elastyczne, energooszczędne i ekonomiczne rozwiązanie.
  • Wyjątkowa elastyczność technologii Uniputs oferuje szeroki zakres zastosowań.
  • System BMS ABB Cylon jest elastyczny i skalowalny oraz kompatybilny z systemami zarówno nowymi, jak i starszymi.
  • W skalowalnej, opracowanej z myślą o przyszłości architektura zastosowano natywne otwarte protokoły i wsparcie protokołów dla LON®, BACnet®, Modbus® i Web Services w celu bezproblemowej integracji z systemami zewnętrznymi lub innymi istniejącymi i powstającymi technologiami.

Sprzęt bez licencji

Rozwiązania ABB Cylon obejmują montaż sprzętu BMS bez licencji, zabezpieczając inwestycje w technologię BMS już dziś.

retail-energy

Stabilne monitorowanie zasilania i mediów

Rozwiązania ABB Cylon Retail do monitorowania zasilania i mediów informują o wszelkich wahaniach lub przerwach w dostawie prądu. Pomagają zrozumieć, gdzie i jak zużywana jest energia w sklepach detalicznych poprzez monitorowanie liczników energii elektrycznej, gazu i wody, oferując nowy wgląd w sytuację i identyfikując potencjalne oszczędności. Intuicyjna tablica wskaźników sygnalizuje obszary nietypowego zużycia energii i inne nieprawidłowości, umożliwiając szybkie podjęcie działań, zanim pojawi się wyższy niż zwykle rachunek za prąd.

Wydajność i opytmalizacja w oparciu o dane

Co by było, gdybyś mógł wykorzystać informacje z mierników w czasie rzeczywistym do odprowadzania nadmiaru energii elektrycznej na żądanie za najlepsze możliwe stawki? Rozwiązania pomiarowe ABB Cylon Retail pozwalają na:

  • Porównywanie zużycia energii w poszczególnych sklepach w czasie rzeczywistym
  • Automatyzację zrzutów obciążenia za pomocą systemu obsługiwanego za pośrednictwem Internetu
  • Przeprowadzanie automatycznej weryfikacji danych dotyczących zużycia energii i rachunków
  • Optymalizuj swoje budynki dzięki efektywnym opcjom technicznym i łatwym w obsłudze funkcjom, takim jak wykreślanie trendów metodą „przeciągnij i upuść”, raportowanie jednym kliknięciem, interaktywna grafika, harmonogram w formie kalendarza i proste w obsłudze alarmy.

Korzyści z rozwiązania

Rozwiązanie ABB Cylon Retail zapewnia efektywne działanie sklepów, redukcję kosztów utrzymania, optymalizację komfortu personelu i klientów oraz umożliwia scentralizowane zarządzanie przez zespół ds. zarządzania energią lub zewnętrzne biuro energetyczne.

Dowiedz się więcej

Select region / language