ABB-free@home® | ABB Tenton®

Poprawa klimatu i komfortu w domu

design-V2-Tenton-black-matt_1183x353px
ABB Tenton® to zintegrowany sensor współpracujący w środowisku systemu ABB-free@home®. Dzięki maksymalnie 12 funkcjom w jednym urządzeniu, ABB Tenton® zapewnia automatyzację i kontrolę systemów ogrzewania, chłodzenia oraz sterowania oświetleniem i żaluzjami. Wybrane sensory oferują pomiar temperatury powietrza, jego wilgotności, zawartości dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych.

ABB Tenton® oferuje czytelny nowoczesny design. Sensor ten można zamontować w standardowej puszce montażowej lub bezpośrednio na ścianie przy użyciu puszki natynkowej. Dzięki skupieniu wielu funkcji i czujników w jednym urządzeniu redukujesz wiele osobnych sterowników do jednego, estetycznego sensora ABB Tenton®. Dostępny w kolorze białym studyjnym, białym macie, srebrnym oraz czarnym macie. Etykiety przycisków można dowolnie zmieniać korzystając z naszego narzędzia on-line.
SmartTouch device on wall
Większy komfort


Otrzymuj alerty i powiadomienia za pośrednictwem aplikacji ABB-free@home® w przypadku wykrycia anomalii, umożliwiając w razie potrzeby podjęcie określonych działań. Czujnik ABB Tenton® 4-w-1 zapewnia również wizualne wskazania dotyczące stanu IAQ, zapewniając uspokajające wskazania w czasie rzeczywistym poziomu bezpieczeństwa i jakości powietrza w domu.

ABB-Tenton-installers
Prosta instalacja


AInstalacja ABB Tenton® jest szybka i łatwa dla profesjonalnego elektryka. Uruchomienie jest proste i można je przeprowadzić za pomocą aplikacji lub narzędzia online. Nie ma wymogu zatrudniania wyspecjalizowanego instalatora lub integratora systemów, co zapewnia użytkownikom końcowym większą swobodę współpracy z preferowanym dostawcą.

ABB-Tenton-architects
Prosty w użyciu


Przeglądaj i reguluj sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, żaluzjami i innymi funkcjami za pomocą intuicyjnego w obsłudze urządzenia ABB Tenton® lub aplikacji ABB-free@home®, aby wygodnie sterować z dowolnego miejsca w domu, w dowolnym czasie.

Seria ABB Tenton®

climaecosensors1_392x196
8 - przyciskowy

Element sterujący

climaecosensors2_392x196
6 - przyciskowy

Regulator temperatury pokojowej z czujnikiem CO2/wilgotności i funkcją sterowania

climaecosensors3_392x196
12 - przyciskowy

Element sterujący

climaecosensors4_392x196
10 - przyciskowy

Rozszerzenie regulatora temperatury pokojowej z funkcją sterowania



Warianty dla jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ)

ABB Tenton® zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach, dostarczając cennych informacji na temat czterech kluczowych parametrów jakości powietrza: VOC (lotne związki organiczne), CO2, wilgotność i temperatura.

ABB Tenton® gromadzi wszystkie dane - zostaniesz automatycznie powiadomiony, jeśli którykolwiek z tych elementów przekroczy ustawiony poziom lub wyznaczoną jakość powietrza. Będziesz wtedy mógł dostosować ogrzewanie, klimatyzację i wentylację do swoich potrzeb.

climaecosensors2_392x196
Jakość powietrza w pomieszczeniach
6 - przyciskowy

Regulator temperatury pokojowej z czujnikiem CO2/wilgotności i funkcją sterowania

climaecosensors4_392x196
Jakość powietrza w pomieszczeniach
10 - przyciskowy

Rozszerzenie regulatora temperatury pokojowej z funkcją sterowania




Wygodne sterowanie

Współpracując płynnie z systemem ABB-free@home®, ABB Tenton® zapewnia, że ogólna jakość powietrza w Twoim domu będzie zawsze taka, jak chcesz - dając Ci jeszcze większą kontrolę i spokój ducha. 

Aplikacja umożliwia szybki podgląd stanu jakości powietrza we wszystkich pomieszczeniach w domu wyposażonych w czujniki jakości powietrza.  Informacje są wyświetlane w łatwym do odczytania formacie graficznym wraz z aktualnymi wartościami parametrów CO2, VOC, wilgotności i temperatury, umożliwiając podjęcie określonych działań w razie potrzeby.
IAQ monitoring app for ABB-free@home

Dostosowany do Twoich potrzeb

Dostępne on-line narzędzie pozwala na łatwą zmianę etykiet dla przycisków w sensorze ABB Tenton® Umożliwia ono umieszczenie dowolnego tekstu i symboli instruktażowych indywidualnie dla każdego produktu. Odpowiedni rozmiar można wybrać spośród zalecanych wartości. Wpisy są wyświetlane w sposób, w jaki będą później widoczne na urządzeniu. Link: https://labeling.busch-jaeger.de/category/14

Tenton customized

Przegląd kolorów

Tenton-studio-white
studio white

Tenton-aluminium-silver
aluminium silver

Tenton-studio-white-matt
studio white matt

Tenton-black-matt
black matt

Dowiedz się więcej



Produkty

Select region / language