- Elementy ekranu: Kontrolka LED obciążenia roboczego/przeciążenia
- Napięcie znamionowe: 230 V~, +10%/-15%
- Napięcie wtórne: 30 V, +2 V/-2 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz/60 Hz
- Ilość gniazd: 1
- Prąd znamionowy: 640 mA
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Szerokość modułu: 4 MW
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 90 mm × 72 mm × 64 mm