Urządzenia wejściowe i czujniki

Czujniki ruchu

Czujnik ruchu

Detektor z selektywną soczewką. Umożliwia automatyczne przełączanie aktorów systemu ABB-free@home® zależnie od wykrytego ruchu i światła w pomieszczeniu.

Dane techniczne

- Zakres wykrywalności: 6 m z przodu, 3 m z boku
- Kąt pola wykrywalności: 180°
- Granica jasności: 1–500 lux
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażowa: 9 mm
- Wymiary (wys. × szer.): 71 mm x 71 mm x 30 mm

Czujnik ruchu

Detektor z selektywną soczewką. Umożliwia automatyczne przełączanie aktorów systemu ABB-free@home® zależnie od wykrytego ruchu i światła w pomieszczeniu. Do używania z pokrywami Zenit.

Dane techniczne

- Zakres wykrywalności: 6 m z przodu, 3 m z boku
- Kąt pola wykrywalności: 180°
- Granica jasności: 1–500 lux
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażowa: 14.1 mm
- Wymiary (wys. × szer.): 44 mm x 44 mm x 29.6 mm

Regulatory temperatury pokojowej

Regulator temperatury pokojowej

Element sterowania z funkcją regulacji temperatury w pomieszczeniach do sterowania dostępnymi na rynku
napędami uruchamiającymi (regulatory pracujące w trybie ciągłym) w połączeniu z elementami 6164/0.6, 6254/0.12. Wyświetlanie zadanej temperatury.
Moduł może być używany w połączeniu z płytami osłony 6235-xxx kontrolera temperatury w pomieszczeniach ABBfree@home®.

Dane techniczne

- Elementy ekranu: wyświetlanie trybu pracy na ekranie LCD
- Typ zabezpieczenia urządzenia: IP 20
- Głębokość montażu: 14 mm
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 71 mm × 71 mm × 30 mm

Regulator temperatury pokojowej

Element obsługowy z funkcją regulatora temperatury pomieszczenia do zasterowania typowych napędów nastawczych w połączeniu z HA-M-0.6.1, HA-M-0.12.1.
Ze wskaźnikiem wartości zadanej temperatury.
Stosować wyłącznie z pokrywami regulatorów temperatury pomieszczenia
ABB-free@home® CP-RTC-xxx.

Dane techniczne

- Elementy ekranu: wyświetlanie trybu pracy na ekranie LCD
- Typ zabezpieczenia urządzenia: IP 20
- Głębokość montażu: 17.9 mm
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 44 mm x 44 mm x 29.4 mm

Zespoły czujnikowe

Moduł czujnika, 1-kanałowy - bezprzewodowy

Do przesyłania komend dotyczących przełączania, ściemniania światła, przycisków i żaluzji do aktuatora ABBfree@home®.

Dane techniczne

- Elementy sterowania: styk przycisku góra/dół
- Elementy ekranu: diody LED jako oświetlenie wskazujące orientację lub wyświetlające status przełączania
- Stopień ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażu: 9 mm
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 71 mm × 71 mm x 23 mm

su-f-1-0-1-wl_390x195

Gama produktów
SU-F-1.0.1-WL

Moduł czujnika, 1-kanałowy

Do przesyłania komend dotyczących przełączania, ściemniania światła, przycisków i żaluzji do aktuatora ABBfree@home®. Możliwość stosowania wyłącznie w połączeniu przełącznikami kołyskowymi, 1-kanałowymi ABB-free@home®.

Dane techniczne

- Elementy sterowania: styk przycisku góra/dół
- Elementy ekranu: diody LED jako oświetlenie wskazujące orientację lub wyświetlające status przełączania
- Stopień ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażu: 9 mm
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 71 mm × 71 mm x 23 mm

Moduł czujnika, 2-kanałowy - bezprzewodowy

Do sterowania silnikami żaluzji i markiz. Ze zintegrowanym aktuatorem żaluzjowym. Funkcja sterowania żaluzjami jest również dostępna bez konieczności wcześniejszej konfiguracji (funkcja jest już wstępnie skonfigurowana). Stosować tylko w połączeniu z klawiszami pojedynczymi ABB-free@home®.

Dane techniczne

- Elementy sterowania: styk przycisku góra/dół
- Elementy ekranu: diody LED jako oświetlenie wskazujące orientację lub wyświetlające status przełączania
- Stopień ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażu: 9 mm
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 71 mm × 71 mm x 23 mm

su-f-2-0-1-wl_390x195

Gama produktów
SU-F-2.0.1-WL

Moduł czujnika, 2-kanałowy

Do przesyłania komend dotyczących przełączania, ściemniania światła, przycisków i żaluzji do aktuatora ABBfree@home®. Możliwość stosowania wyłącznie w połączeniu przełącznikami kołyskowymi, 2-kanałowymi ABB-free@home®.

Dane techniczne

- Elementy sterowania: styk przycisku góra/dół
- Elementy ekranu: diody LED jako oświetlenie wskazujące orientację lub wyświetlające status przełączania
- Stopień ochrony urządzenia: IP 20
- Głębokość montażu: 9 mm
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 71 mm × 71 mm x 23 mm

Modułowe elementy podłączane do szyny DIN

Wejście cyfrowe, 4-kanałowe

Odczyt sygnałów AC/DC od 10 do 230 V przez 4 kanały. Informacja dotycząca oceny sygnałów może służyć do zasterowania aktuatorów ABB-free@home® lub do rejestracji informacji o stanie.

Dane techniczne

- Wejścia: 4
- Stopień ochrony: IP 20
- Szerokość modułu: 2 MW
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 90 mm × 36 mm × 64 mm

Wejście binarne, 2-kanałowe, podtynkowe

Do dwóch kanałów można podłączyć konwencjonalne przyciski lub styki pomocnicze. Informację pochodzącą ze sprawdzenia styków można wykorzystać do zasterowania aktuatorów ABB-free@home® lub do rejestracji informacji o stanie.

Dane techniczne

- Wejścia: 2
- Stopień ochrony: IP 20
- Napięcie biegunowe: 20 V-
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 39 mm x 40 mm x 12 mm

Wejście binarne, 4-kanałowe, podtynkowe

Do czterech kanałów można podłączyć konwencjonalne przyciski lub styki pomocnicze. Informację pochodzącą ze sprawdzenia styków można wykorzystać do zasterowania aktuatorów ABB-free@home® lub do rejestracji informacji o stanie.

Dane techniczne

- Wejścia: 4
- Stopień ochrony: IP 20
- Napięcie biegunowe: 20 V-
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 39 mm x 40 mm x 12 mm

Stacje meteorologiczne

Stacja meteorologiczna

Służy do rejestrowania i przesyłania danych o nasłonecznieniu, temperaturze, prędkości wiatru i opadach. Dane pogodowe mogą być przesyłane do aktuatorów, które na ich podstawie będą sterować funkcjami. Dane meteorologiczne mogą być wyświetlane w interfejsie sieciowym free@home oraz w aplikacji free@home. Przedział pomiarowy prędkości wiatru: 2–30 m/s. Magistralę można podłączyć za pomocą dołączonej do zestawu listwy zaciskowej.

Dane techniczne

- Napięcie magistrali: 24 V-
- Napięcie znamionowe: 110 - 230 V~
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz - 60 Hz
- Wejścia: 4
- Wartości graniczne jasności: 1 – 100000 lx
- Stopień ochrony (urządzenie): IP 44
- Zakres temperatury (urządzenie): -20°C do 55°C
- Wymiary (dł. x szer. x głęb.): 108 mm x 121 mm x 227 mm

Select region / language