ABB-free@homeTouch

ABB-free@homeTouch 4.3''

Nowy panel 4.3” wprowadza nową jakość obsługi funkcji w systemie ABB-free@home. Panel obsługuje do 16 funkcji systemowych. Jest to urządzenie zintegrowane z termoregulatorem, posiada własny pomiar temperatury. Grubość panelu zamontowanego to tylko 8mm. Nowoczesny wygląd podkreśla gładka szklana powierzchnia ekranu.
Montaż podtynkowy.
Wymagana jest puszka podtynkowa DP4-F.

Dane techniczne

- Rozmiar ekranu: 10,9 cm (4.3”)
- Rozdzielczość wyświetlacza: 480×854
- Obsługa 16 funkcji
- Ekran pojemnościowy z gładką szklaną powierzchnią
- Zintegrowany termoregulator
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 143 mm × 104 mm × 8 mm

ABB-free@homeTouch 7''

Do obsługi systemu ABB-free@home® i urządzeń ABB-Welcome. Centralne sterowanie maksymalnie 16 konfigurowalnymi funkcjami, wyświetlanie obrazu ze stacji zewnętrznej systemu ABB-Welcome. Gniazdo karty SD zwiększającej pamięć obrazów. Możliwość zastosowania jako dodatkowy regulator temperatury pokojowej. Do montażu natynkowego.

Dane techniczne

- Rozmiar ekranu: 17,8 cm (7”)
- Rozdzielczość wyświetlacza: 800×480
- Elementy wyświetlacza: Wyświetlacz dotykowy TFT
- Klasa ochrony urządzenia: IP 30
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 155 mm × 218 mm × 29 mm

Select region / language