Punkt dostępowy systemu

Punkt dostępowy systemu

Uruchamianie i zdalne sterowanie systemem ABB-free@home®. Umożliwia realizację programów astro i programowania czasu. Uruchamianie i zdalne sterowanie za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji. Brak konieczności stosowania oprogramowania uruchamiającego. Łatwe uruchomienie w trybie ad hoc w sieci WLAN. Połączenie z siecią domową w trybie klienta WLAN lub za pomocą tabeli CAT.

Dane techniczne

- Elementy ekranu: Kontrolka LED sygnalizacji stanu
- Napięcie znamionowe: 230 V~
- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz / 60 Hz
- Klasa ochrony urządzenia: IP 20
- Wymiary (wys. × szer. × gł.): 110 mm × 170 mm × 31 mm

390x195_SAP
Podłączenie do punktu dostępowego systemu

Aplikacja umożliwia zmianę wszystkich ustawień modułu dostępowego. W tym celu wymagane są jedynie tablet z systemem iOS lub Android lub komputer przenośny oraz połączenie z siecią WLAN.

Select region / language