ABB IP switches do montażu na szynie DIN

Uproszczenie łączności IP w szafie

ABB-IP-Switches-Cabinet-Keyvisual-2021_klein

Przełączniki IP firmy ABB, klasy przemysłowej, 8 portów, Fast Ethernet, przełączniki niezarządzalne (z PoE i bez) są przeznaczone do instalacji w rozdzielnicach elektrycznych i mogą być łatwo montowane na szynach DIN. Nowe przełączniki IP firmy ABB nadają się do wszystkich zastosowań, segmentów i rynków, na których używane są rozdzielnice z urządzeniami na szynę DIN, które wymagają łączności IP.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

main-benefit-pictogram-versatile

Specjalnie zaprojektowany

Urządzenie nadaje się do montażu w standardowej rozdzielnicy elektrycznej. Porty połączeń IP są zabezpieczone w tablicy rozdzielczej przed nieautoryzowanym dostępem:

  • Solidna konstrukcja o jakości przemysłowej

  • Oszczędza czas instalacji

  • Zredukowana przestrzeń montażowa

ease of use as a main benefit

Łatwa instalacja

Plug-and-play, bez specjalnego uruchamiania:

  • Profesjonalna, bezpieczna i czysta instalacja

  • Brak specjalnych umiejętności do zainstalowania

  • Łatwe użytkowanie

main-benefit-compact-technology

Kompaktowa technologia

Wariant PoE zapewnia zasilanie na wszystkich 8 portach bez konieczności dodatkowego zasilania zewnętrznego:

  • Oszczędza miejsce na instalację

  • Zmniejsza koszty

Przegląd produktów

Learn More

Select region / language