ABB SmartTouch® 10"

Sterowanie budynkami i mieszkaniami

smarttouch-10-home


Jedno urządzenie dla trzech systemów

 

ABB SmartTouch® 10" prezentuje wysokiej klasy panel dotykowy, który łączy inteligentną automatykę domową i domofon w jednym urządzeniu. Do zastosowań w mieszkaniach, hotelach i budynkach komercyjnych. 

ABB SmartTouch® 10" oferuje sterowanie ABB-free@home® lub ABB i-bus® KNX oraz w pełni zintegrowane funkcje ABB-Welcome w jednym urządzeniu.

Oprócz bezpośredniego połączenia ABB i-bus® KNX / ABB-free@home®, panel ma również bezpośrednie połączenie dwuprzewodowe dla ABB-Welcome. 

 

ZOBACZ WIDEO.

 

 



Większa wygoda i bezpieczeństwo

Dzięki zintegrowanemu połączeniu IP dla mobilnej aplikacji oraz wbudowanej bramce IP, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej stacji wewnętrznej dla ABB-Welcome. Połączenia do drzwi można teraz po prostu odbierać za pośrednictwem ABB SmartTouch® 10" lub za pośrednictwem aplikacji.

Stwórz zupełnie nowy wymiar kontroli domu - z maksymalną wygodą, bezpieczeństwem i efektywnością energetyczną.

door-answering via app

Tworzenie scen jednym dotknięciem palca

SmartTouch10-hotel

Wysokiej jakości wyświetlacz pojemnościowy można obsługiwać intuicyjnie za dotknięciem palca i gestami przesuwania. Pozwala to na przełączanie i przyciemnianie światła, sterowanie żaluzjami i regulację ogrzewania w całym budynku.

Kompletne sceny można również tworzyć ze wszystkich tych funkcji, aby szybko i łatwo stworzyć dokładnie takie środowisko, jakie chcesz.

A jeśli planujesz wyjść na zewnątrz, możesz uzyskać dostęp i wyświetlić prognozę pogody na najbliższe 5 dni.  Możesz również użyć tego internetowego wyświetlacza danych pogodowych jako wygaszacza ekranu.

Elegancki design pasujący do każdego wnętrza

SmartTouch10-home

ABB SmartTouch® 10"slim to stylowa konstrukcja, która posiada 10-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1280 * 800 z kątem widzenia 75 ° we wszystkich kierunkach, dla optymalnej kontroli od pierwszego spojrzenia.


Ma tylko 14 mm grubości i jest dostępne w 4 wyszukanych kolorach: stal nierdzewna, grafit, złoto i mosiądz, z czarnym lub białym szkłem. ABB SmartTouch® 10 " z pewnością wpasuje się w każdą aranżację wnętrz.

 



RoseGold-Black
Mosiądz
RoseGold-white
Gold-Black
Złoto
Gold-white
Anthracite-Black
Grafit
Anthracite-white
stainless steel-Black
Stal nierdzewna
Stainless Steel-white




smarttouch10 dashboards

Intuicyjna obsługa dla większej wygody i kontroli

Pulpity nawigacyjne zapewniają szybką nawigację i można je łatwo dostosować za pomocą ulubionych, aby uzyskać szybki i przejrzysty dostęp.

ABB SmartTouch 10" dla połączeń KNX ABB i-bus®: Łącznie 450 elementów sterujących jest wyświetlanych na maksymalnie 25 stronach, zapewniając szeroką kontrolę nad otoczeniem.

ABB SmartTouch® 10" dla połączeń ABB-free@home®:

Połączenie magistralą zapewnia pojedynczą stronę pulpitu nawigacyjnego z maksymalnie 18 elementami sterującymi. Panel można połączyć przez Wi-Fi, które zapewnia taką samą kontrolę i funkcje, jak aplikacja ABB-free@home®.




Główne cechy

  • Połączenia magistrali ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® i ABB-Welcome
  • Wbudowanie IP Gateway do komunikacji z aplikacją ABB Welcome na smartfony ( IOS i Android)
  • Obsługa kamery IP ( na standardzie ONVIF)  
  • Wyświetlanie danych pogodowych online może być również używane jako wygaszacz ekranu
  • Czujnik zbliżeniowy / czujnik jasności
  • Wejście binarne i wejście temperatury
  • Puszka podtynkowa: 6136/07 UP 
 

Nagradzany design

ABB SmartTouch® 10" zdobył kilka prestiżowych, światowych nagród za innowacyjny projekt produktu i interfejs użytkownika. Przeczytaj komunikat prasowy.
smarttouch awards-2


Główne cechy

smarttouch10-one device for 3 functions

ABB SmartTouch® 10" oferuje domowe sterowanie ABB-free@home® lub ABB i-bus® KNX oraz w pełni zintegrowane funkcje ABB-Welcome w jednym urządzeniu.

SmartTouch10 slim design

Smukły, elegancki design w różnych kolorach, który uzupełnia każdą aranżację wnętrza.

smarttouch 10 dashboards

Pulpity nawigacyjne zapewniają szybką nawigację i można je łatwo dostosować za pomocą ulubionych, aby uzyskać szybki i przejrzysty dostęp.





Produkty i pliki do pobrania

Produkty
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language