Aktory załączające COMBI ABB i-bus® KNX

Przełącz się na inteligentne jutro

ABB-NGS-Combi

Nowe aktory załączające COMBI ABB i-bus® KNX to elastyczne urządzenia o kompaktowej konstrukcji, oferujące funkcje załączania i sterowania roletami w jednym module o rozmiarach zmniejszonych o połowę. Urządzenia te idealnie spełniają wymagania w budynkach mieszkalnych i będą mogły współpracować z przyszłymi wersjami oprogramowania, w ramach jeszcze inteligentniejszych systemów.

Aktory załączające obsługują różne wartości prądu i wiele kanałów, oferując największą elastyczność na rynku. Asortyment aktorów załączających KNX, opracowanych i produkowanych w Niemczech według najwyższych standardów jakości, jest dostosowany do zróżnicowanych wymagań projektowych we współczesnych budynkach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

switch actuator flexible switching icon
Elastyczne funkcje załączania i sterowania roletami

Wybór funkcji załączania i sterowania roletami w jednym urządzeniu zapewnia elastyczność od etapu planowania po ostateczną realizację oraz możliwość wprowadzania późniejszych zmian

switch actuator efficiency icon
Wydajność

Urządzenia te pozwalają obniżyć koszty oraz zaoszczędzić miejsce i czas, ponieważ dzięki kompaktowej konstrukcji i dużej gęstości kanałów zajmują o połowę mniej miejsca na tablicy rozdzielczej

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Bezpieczeństwo i użyteczność

Przyjazność dla użytkownika i intuicyjność obsługi; zwiększone bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu przed nieuprawnioną obsługą

 

Główne funkcje

  • Wybór funkcji załączania i sterowania roletami
  • Duża gęstość kanałów: 2 wyjścia załączające lub 1 wyjście sterowania roletami na szerokości modułu
  • Obsługa wielu faz
  • Uproszczony rozruch dzięki przygotowanym szablonom i obiektom grupy centralnej

 

installation_292x146_good

Projektant

“W mojej pracy muszę elastycznie reagować na żądania zmian zgłaszane przez klientów. Nowe aktory załączające upraszczają planowanie, ponieważ funkcje załączania i sterowania roletami zintegrowano w jednym urządzeniu. Dzięki temu można łatwo wprowadzać zmiany na poszczególnych etapach, od planowania aż do końcowej realizacji, a nawet już po zainstalowaniu systemu."

Instalator

“Dzięki kompaktowej konstrukcji nowych aktorów załączających mam więcej miejsca na tablicy rozdzielczej pod inne urządzenia. Zaciski śrubowe upraszczają i przyspieszają montaż, a obsługa bez narzędzi podnosi bezpieczeństwo.”

elektroinstallateur_1183x394
lagerhalle_egh_1183x394

Dystrybutor

“ABB oferuje szeroki asortyment aktorów załączających. Upraszcza to zarządzanie stanem magazynowym i logistykę.”

 

Produkty

 

Dokumentacja

 

Serwis i narzędzia

 

Wsparcie

Select region / language