Zasilacz

Bezpieczne napięcie magistrali i rozszerzona diagnostyka


Zasilacze ABB i-bus® KNX dostarczają bezpieczne napięcie magistrali do podłączonych urządzeń standardu KNX. Dostępne są trzy wersje na obciążenie magistrali 160, 320 i 640 mA, każda z wbudowanym dławikiem i do szerokiego zakresu napięcia zasilania sieciowego do zastosowań na całym świecie. Ponadto dostępne są wersje 320 mA i 640 mA z rozszerzoną diagnostyką do monitorowania np. napięcia i prądu magistrali.

Główne korzyści
  • Mniej miejsca w tablicy rozdzielczej dzięki małej szerokości urządzenia
  • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki szerokiemu zakresowi napięcia zasilania — od 85 do 265 V AC przy 50/60 Hz
  • Specjalna gama z rozszerzoną diagnostyką do szybkiego i efektywnego uruchamiania i monitorowania

Główne cechy

  • Linia magistrali jest oddzielona od zasilacza dzięki wbudowanemu dławikowi
  • Wyjście napięciowe wyposażone jest w zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe
  • Modele ze specjalnej gamy z rozszerzoną diagnostyką sygnalizują stan magistrali poprzez diody LED i elementy komunikacyjne standardu KNX
     

 

Produkty i Dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language