Wyłączniki główne selektywne - SMCB

Nieporównywalne właściwości użytkowe spełniające najwyższe wymagania klientów

SMCB to wyłączniki chroniące przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach elektrycznych. Dzięki unikalnej, ograniczającej selektywności prądowej oferują kompletną selektywność względem wyłączników nadmiarowo-prądowych znajdujących się za nimi i urządzeń zabezpieczających znajdujących się przed nimi.

SMCB służą do zabezpieczania obwodów rozdzielczych i stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich systemów rozdziału energii wymagających najwyższej dostępności, np. w centrach danych, szpitalach, biurowcach itd.

Z uwagi na fakt, że SMCB są projektowane pod kątem IV kategorii przepięć i są wyposażone w funkcję odłączania, nadają się one przede wszystkim do stosowania we wszystkich głównych szafach rozdzielczych lub tablicach pomiarowych jako główne urządzenia odłączające i zabezpieczające. SMCB ABB działają niezależnie od linii elektrycznej i nie muszą być podłączane do żadnego zewnętrznego źródła zasilania ani przewodu zerowego.

Główne korzyści

  • Całkowita selektywność względem wyłączników nadmiarowo-prądowych znajdujących się za nimi
  • Doskonała selektywność względem urządzeń zabezpieczających znajdujących się przed nimi dzięki unikalnej, ograniczającej selektywności prądowej
  • Do stosowania jako główne urządzenie odłączające

Główne cechy

  • Osobne asortymenty produktów do montażu na szynie DIN lub bezpośrednio na szynie zbiorczej
  • Dostępne we wszystkich powszechnych wariantach biegunowych (1-, 2-, 3- i 4-biegunowe) oraz jako blok 3-biegunowy z wyzwalaniem jednobiegunowym
  • Charakterystyka wyłączeniowa Eselective i Kselective,
  • Właściwe normy dotyczące produktów: VDE 0641-21, IEC/EN 60947-2, GB 24350

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

 

Przegląd produktów

S750

Wyłączniki selektywne S750 do montażu bezpośrednio na systemach szynowych 4-/5-biegunowych, 40 mm, charakterystyka E, 16–63 A, blok 1- i 3-biegunowy


S750DR

Wyłączniki selektywne S750DR do montażu bezpośrednio na szynach 35 mm DIN, charakterystyka E i K, 16–63 A, blok 1- do 4-biegunwoy i 3-biegunowy

S700

Wyłączniki selektywne S700 do montażu bezpośrednio na powierzchniach płaskich, szynach 40 lub 60 mm i szynie DIN 35 mm przy użyciu złączy, charakterystyka E i K, 10–100 A, 1- do 4-biegunowe, z akcesoriami pomocniczymi (opcjonalnie)

 

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language