SMISSLINE TP

Najbezpieczniejszy wtykowy system zabezpieczenia obwodów

SMISSLINE TP to kompletne rozwiązanie do ochrony linii przygotowane z myślą o zastosowaniach, gdzie wymagana jest wysoka dostępność, prosta i szybka instalacja oraz konserwacja:

  • W systemach IT oraz Łączności, np. w centrach danych oraz instalacjach przesyłu danych
  • W systemach infrastrukturalnych, np. na lotniskach czy dworcach kolejowych
  • W służbie zdrowia, np. w szpitalach
  • W przemyśle, np. w systemach automatyzacji produkcji czy przy zasilaniu maszyn

SMISSLINE TP to pierwszy na świecie wtykowy system, dzięki któremu nieobciążone urządzenia i komponenty można podłączać i odłączać pod napięciem bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu ochrony osobistej chroniącego przed porażeniem. Takie rozwiązanie daje wiele różnych możliwości montażu, obsługi i dostosowywania.

Główne korzyści

  • Bezpieczeństwo: wtykowy system SMISSLINE TP pozwala na podłączanie i odłączanie zasilanych urządzeń i komponentów bez obciążenia oraz bez dodatkowego sprzętu ochrony osobistej chroniącego przed porażeniem
  • Oszczędność czasu dzięki prostej instalacji podłączanych urządzeń i oszczędność miejsca w szafce sterującej dzięki pionowemu układowi szyn zbiorczych
  • Łatwa i szybka konserwacja rozdzielnicy: okablowanie wejściowe jest już zintegrowane z wtykowym systemem gniazd, co sprawia, że instalacja jest łatwiejsza do zaplanowania i bardziej przejrzysta podczas kontroli — nawet w przypadku osób niebędących ekspertami
  • Elastyczność i modułowa budowa
  • System ze zintegrowaną sygnałową szyną zbiorczą ― zintegrowane okablowanie wejściowe sygnałów i styków pomocniczych
  • Oszczędność miejsca w szafce sterującej dzięki pionowej instalacji szyny zbiorczej

Cechy charakterystyczne

  • Elastyczny system gniazd o zasilaniu do 200 A
  • Pięć bezpośrednio podłączanych urządzeń ochronnych, takich jak wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy, wyłącznik różnicowo-prądowy, ochronnik przepięciowy, wyłącznik silnikowy oraz rozłącznik
  • Międzynarodowe certyfikaty i normy
  • Możliwość bezobciążeniowego podłączania i odłączania urządzeń pod napięciem bez dodatkowego sprzętu ochrony osobistej
  • Stopień ochrony IP2XB

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 

Polecane

 

Nasza oferta

System SMISSLINE TP obejmuje urządzenia wtykowe pełniące różne funkcje

Główne rodziny produktów to:

  • Wyłączniki instalacyjne posiadające wszystkie najczęściej wymagane charakterystyki: B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z, prąd znamionowy od 0,5 do 63 A. Urządzenia na znamionowy prąd wyłączany, zwarciowy Icn zgodnie z normą EN 60898-1 w przedziale od 6 kA do 10 kA oraz urządzenia na najwyższy znamionowy prąd wyłączany, zwarciowy Icu zgodnie z normą IEC 60947-2 w przedziale do 50 kA. Dostępne są również urządzenia dostosowane do potrzeb rynku amerykańskiego, zatwierdzone zgodnie z UL 489.     
  • Wyłącznik różnicowoprądowe z wysoką rezystancją zwarcia o wartości 10 kA, na prąd znamionowy 25, 40, 63 A, nominalne prądy resztkowe 10, 30, 100, 300 i 500 mA, czułością na zmiany i pulsowania prądów różnicowych DC, dostępny w wersji krótkozwłocznej i selektywnej     
  • Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym (RCBO) dostępne w wersji 2- i 4-biegunowym o szerokości odpowiednio 36 mm lub 72 mm, znamionowy prąd wyłączany, zwarciowy Icn, zgodność z normą  EN 60898-1, przedział od 6 kA i 10 kA, nominalne resztkowe prądy zadziałania o wartości 10, 30 i 100mA, dostępna również wersja krótkozwłoczna. 
  • Ręczny wyłącznik silnikowy MS325 i adapter do modeli MS116 i MS132
  • Ogranicznik przepięć OVR
  • Rozłącznik IS404
  • Podstawy wtykowe
  • Moduł kombinowany, uniwersalny łącznik i inne akcesoria

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Select region / language