Gniazda wtykowe

Do podłączenia w każdym miejscu

Gniazda modułowe umożliwiają podłączenie urządzeń, narzędzi lub niemodułowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na rozdzielnicach elektrycznych stosowanych w budownictwie lub w przemyśle.
Modułowe gniazda ABB dostępne są w następujących wariantach:
• Lampa sygnalizująca poziom napięcia
• Zintegrowany bezpiecznik służący do selektywnej ochrony odbiorników i utrzymania ciągłości pracy
• Pokrywa o stopniu ochrony IP30 (jeżeli jest zamknięta)


Główne  korzyści

  • ABB oferuje bardzo szeroką gamę gniazd modułowych, obejmującą 17 modeli zgodnych z 7 normami krajowymi – włoskimi, francuskimi, niemieckimi, angielskimi, szwajcarskimi, australijskimi i argentyńskimi. Gniazda nadają się do użytku w ponad 180 krajach.
  • Przegrody bezpieczeństwa – zabezpieczone otwory gniazdowe

Główne cechy

  • Odpowiednio zwymiarowane zaciski z wymuszeniem bezpieczeństwa zapewniające niezawodne połączenie przewodów
  • Zintegrowany bezpiecznik i wskaźnik świetlny
  • Przegrody bezpieczeństwa – bezpieczne operacje podłączania i odłączania

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language