Seria SD200 posiada podwójny zacisk cylindryczny, który umożliwia podłączenie dwóch przewodów lub kombinację przewodów i szyn zbiorczych.
Seria ta jest dostępna w wersjach od 1 do 4 biegunów z prądem znamionowym od 16 do 63 A i posiada właściwości rozłącznika zgodne z normą DIN EN 60947-3
Rozłączniki te oferują wysoki stopień bezpieczeństwa i elastyczności dzięki napięciom znamionowym 253/440 V AC, zaciskom z osłoną bezpieczeństwa, wskaźnikowi położenia styku „real CPI” i pełnej kompatybilności ze wszystkimi akcesoriami MCB.