Wyłączniki zmierzchowe serii T
Wyłączniki zmierzchowe serii T sterują pracą obwodów oświetlenia w zależności od wykrywanej przez czujnik intensywności światła w otoczeniu. Są one szczególnie przydatne w miejscach użyteczności publicznej (ogrody, parkingi, wejścia, dziedzińce itp.), gdzie przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii. Jednokanałowa wersja T1 wyposażona jest w czujnik z nastawą fabryczną na poziomie 10 luksów, funkcję opóźnienia załączenia oraz 2 diody LED, z których jedna wskazuje wartość progową, a druga – stan położenia styku.
Główne korzyści
- Dwie diody LED: jedna wskazuje wartość progową, a druga – stan położenia styku
- Czujnik z nastawą fabryczną na poziomie 10 luksów
- Cztery różne skale umożliwiające precyzyjniejszą regulację jasności w wersji PLUS
- Schemat połączeń i działania umieszczony z tyłu produktu w wersji do montażu na słupie/ścianie
Główne cechy
- Stopień ochrony IP65 w wersji do montażu na słupie/ścianie