Wyłączniki różnicowo-prądowe RCCB F200

Maksymalna ochrona osób i urządzeń

Seria F200 została zaprojektowana w celu ochrony ludzi i sprzętu przed zwarciami doziemnymi, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w każdych warunkach pracy. Dostępne są różne typy w zależności od fali prądu, którą urządzenie może wykryć.

Wyłączniki różnicowoprądowe F200 mogą być stosowane w warunkach otoczenia, w których temperatura otaczającej atmosfery wynosi od -25°C do +55°C. Aprobaty większości głównych norm sprawiają, że wyłączniki różnicowoprądowe F200 nadają się do instalacji na całym świecie.

Dostępne są dwa zaciski, przedni do kabli do 25 mm², tylny do kabli do 10 mm² lub do szyn zbiorczych. Dostępność dwóch zacisków oferuje różne rozwiązania połączeń dzięki możliwości podłączenia dwóch niezależnych kabli w tym samym urządzeniu: drugi zacisk może być używany do obwodu pomocniczego lub do zasilania urządzeń z kablami o małym przekroju bez podłączania ich do obwodu głównego. Ponadto seria F200 jest w pełni kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów i może być łączona z jednostkami automatycznego ponownego załączania, aby zapewnić ciągłość działania całej instalacji.

 

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

 

Główne cechy

  • Dostępne typy AC, A, B, AP-R zapewniają ochronę przed każdym prądem ziemnozwarciowym
  • Zakres prądów znamionowych 16–125 A
  • Znamionowa czułość prądowa I∆n: 10, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1A
9IBA208056_400x400

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

 

Select region / language