Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym DS203NC 3P+N

Maksymalna ochrona przy minimalnych wymiarach

Rodzina wyłączników różnicowoprądowych z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym (RCBO) DS203NC 3P+N została opracowana w celu spełniania wymagań dotyczących ochrony i bezpieczeństwa urządzeń i zakładów. To kompaktowe rozwiązanie 4-modułowe, które pod każdym względem jest liderem w swojej kategorii.

We wszystkich zastosowaniach, w których wymiary stanowią istotne ograniczenie, nowe RCBO DS203NC z zabezpieczeniami ABB gwarantują niezawodną i pełną ochronę przed przetężeniami i prądami ziemnozwarciowymi. Ograniczenia przestrzeni stanowią główną trudność w takich miejscach jak przystanie, kempingi, a także tablice rozdzielcze, gniazda przemysłowe czy agregaty prądotwórcze.

RCBO DS203NC to idealne rozwiązanie w przypadku nowych instalacji, gdyż pozwala zaoszczędzić miejsce w tablicach rozdzielczych, a także w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury, ponieważ pozwala na dodawanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w instalacjach, w których nie były one pierwotnie przewidziane — bez żadnego wpływu na gabaryty ani lokalizację całego systemu.

Urządzenia modułowe z rodziny System pro M compact® powstały po to, aby zapewnić sprawność całej instalacji, dlatego cechują się wspólnymi właściwościami funkcjonalnymi i montażowymi. Dzięki pokrewieństwu z poprzednimi modelami RCBO DS203NC mogą być stosowane na skalę międzynarodową. Posiadają one szereg atestów i charakteryzują się jakością, którą może zapewnić wyłącznie globalny i renomowany producent — taki jak ABB.

Główne korzyści

  • Oszczędność miejsca o 30% w porównaniu do tradycyjnych wyłączników o konfiguracji 3P+N
  • Do stosowania w sieciach trójfazowych z przewodem neutralnym (z punktem neutralnym lub bez), bez konieczności dodawania zewnętrznej rezystancji
  • Te same akcesoria, co w przypadku urządzeń System pro M compact® — bez konieczności używania dodatkowych produktów
  • Zbadane i zatwierdzone przez IMQ (Włochy), VDE (Niemcy), EAC (Rosja) i KEMA
  • Każde urządzenie ma etykietę RFID umożliwiającą śledzenie i sprawdzanie autentyczności poszczególnych produktów

Główne cechy

  • Prąd znamionowy: od 6 A do 32 A
  • Znamionowy prąd wyłączalny (prąd graniczny Icn) wg IEC/EN 61009: 6000 A i 4500 A
  • Znamionowy prąd wyłączalny (prąd graniczny Icu) wg IEC/EN 60947-2: 10 kA i 6 kA
  • Poziomy czułości prądowej: 30, 100 i 300 mA
  • Zgodność z normami: IEC/EN 61009-1 i IEC/EN 61009-2-1

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Select region / language