Wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem różnicowoprądowym DS301C

DS301C Range product page banner

Węższy rozmiar, największa ochrona

Odkryj nową gamę wyłączników RCBO firmy ABB o szerokości tylko jednego modułu. Ten nowy asortyment zaspokaja rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na ochronę obwodów w kompaktowej tablicy zabezpieczeń elektrycznych. Ponadto seria ta oferuje wolną przestrzeń na przyszłe urządzenia, takie jak automatyka domowa.

Oprócz istniejącej serii RCBO DS201 (2019) (szerokość 2 modułów), ABB wprowadza nową generację RCBO o nazwie DS301C (szerokość 1 modułu) do zastosowań związanych z przestrzenią. Ten nowy wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem różnicowoprądowym  stanowi idealne połączenie technologii MCB Unibis i ABB RCCB. Gwarantuje on, jako RCBO, indywidualną ochronę każdego obwodu przed przeciążeniem w celu ochrony instalacji, domyślną ochronę przed awarią w celu ochrony ludzi oraz ciągłość działania pozostałych obwodów.

Dzięki nowemu DS301C ABB może zaspokoić główne potrzeby rynku w zakresie zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i budowlanych do prądu znamionowego 20 A.

Sprawdź ofertę

Wyszukiwarka produktów

Główne korzyści

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661-Small (1)
Oszczędność miejsca
ABB_picto_48x48_14_around_service_0778-Small
Ciągłość usługi
ABB_picto_48x48_14_easy_to_install_0779-Small
Łatwy montaż

Główne cechy

  • 1 moduł z (17,6 mm), taki sam jak MCB serii SN201
  • Prąd znamionowy od 6 do 20 A
  • Icn 6kA, IΔn 30mA, B+C, A+AC w celu zaspokojenia głównych potrzeb
 

Szczegóły produktu

Oszczędność przestrzeni

• Mniejsza, bardziej dyskretna obudowa
• Miejsce na przyszłą rozbudowę
• Możliwość rozbudowy/modernizacji
mimo ograniczonej przestrzeni
• Szyna zbiorcza do instalacji w ciasnej
z odległością szyn = 12,5 cm

Łatwy montaż

• Wyraźne oznaczenie przewodu
fazowego i neutralnego
• Przekrój kabla do 16 mm²
• Szyna wtykowa kompatybilna
z podłączeniem dolnym

Nagrzewanie

• Korzystniejsze wartości utraty mocy
przyczyniają się do mniejszego
nagrzewania wewnątrz rozdzielnicy
i umożliwiają zmniejszenie wymiarów
obudowy.

Wygodna identyfikacja

• Kod QR ułatwia wyszukiwanie
informacji o produkcie w trybie online
na potrzeby rozwiązywania problemów

Ciągłość pracy

• Odłączenie tylko obwodu z problemami
elektrycznymi


Wyłączniki nadmiarowoprądowe

DS301C B10 A30

DS301C B10 A30

2CSR255163R1105

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 10 A - B - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B10 AC30

DS301C B10 AC30

2CSR255063R1105

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 10 A - B - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B13 A30

DS301C B13 A30

2CSR255163R1135

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 13 A - B - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B13 AC30

DS301C B13 AC30

2CSR255063R1135

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 13 A - B - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B16 A30

DS301C B16 A30

2CSR255163R1165

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 16 A - B - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B16 AC30

DS301C B16 AC30

2CSR255063R1165

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 16 A - B - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B20 A30

DS301C B20 A30

2CSR255163R1205

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 20 A - B - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B20 AC30

DS301C B20 AC30

2CSR255063R1205

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 20 A - B - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B6 A30

DS301C B6 A30

2CSR255163R1065

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 6 A - B - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C B6 AC30

DS301C B6 AC30

2CSR255063R1065

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 6 A - B - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C10 A30

DS301C C10 A30

2CSR255163R1104

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 10 A - C - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C10 AC30

DS301C C10 AC30

2CSR255063R1104

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 10 A - C - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C13 A30

DS301C C13 A30

2CSR255163R1134

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 13 A - C - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C13 AC30

DS301C C13 AC30

2CSR255063R1134

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 13 A - C - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C16 A30

DS301C C16 A30

2CSR255163R1164

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 16 A - C - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C16 AC30

DS301C C16 AC30

2CSR255063R1164

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 16 A - C - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C20 A30

DS301C C20 A30

2CSR255163R1204

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 20 A - C - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C20 AC30

DS301C C20 AC30

2CSR255063R1204

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 20 A - C - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C6 A30

DS301C C6 A30

2CSR255163R1064

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 6 A - C - Type A - Instantaneous

Add To Cart
DS301C C6 AC30

DS301C C6 AC30

2CSR255063R1064

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C - 1P+N - 30 mA - 6 A - C - Type AC - Instantaneous

Add To Cart
Product Added In Cart !
Product Already Added In Cart

Filmy wideo



Dowiedz się więcej

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Select region / language