System pro E power 185 to nowy system rozdzielnic głównych, który poszerza rodzinę pro E power i daje jeszcze więcej możliwości. Obudowy zgodne są z najnowszymi normami: IEC 61439-1, IEC 61439-2 czy IEC 62208.
Nowy system wolnostojących rozdzielnic szkieletowych nadaje się do aplikacji wnętrzowych. Obudowy charakteryzują się dużą elastycznością ze względu na wiele dostępnych rozmiarów oraz zestawów montażowych. System pro E power 185 charakteryzuje się prostą konstrukcją w I klasie izolacji, którą można bardzo szybko złożyć. Co więcej dostępna jest również opcja dostawy złożonego szkieletu szafy, który może być łączony w szereg lub przy użyciu pola narożnego dokonywać złożonych konfiguracji. Dostępne są drzwi pełne z blachy stalowej lub szklane, które świetnie się prezentują.
Obudowy wykorzystują znany już system zabudowy wewnętrznej CombiLine-N. System ten został poszerzony o CombiLine 185, który podnosi prąd znamionowy do 2000A. Razem, CombiLine 185 oraz CombiLine-N dają jeszcze więcej możliwości konfiguracyjnych.
System rozdzielnic pro E powet 185 charakteryzuje się mostem szynowym prowadzonym z tyłu obudowy, którego rozstaw szyn wynosi 185mm. Redukuje to koszty miedzi i ułatwia podłączenie urządzeń zabezpieczających.