Kable i złącza
Wiele produktów firmy ABB Jokab Safety podłącza się przy użyciu standardowych złączy M12. Upraszcza to instalację, pozwala oszczędzić dużo czasu oraz ogromnie zmniejsza ryzyko nieprawidłowego podłączenia.
Dlatego też przygotowaliśmy kable z pięcioma żyłami (5 × 0,34 mm2 + ekran) lub ośmioma żyłami (8 × 0,34 mm2 + ekran) o takich zaletach, jakimi — naszym zdaniem — powinien cechować się dobry kabel. Są one dostępne w dowolnej długości oraz w różnych długościach standardowych, z zalanymi prostymi lub kątowymi złączami męskimi lub żeńskimi.
Do modułów Tina 4A i Tina 8A szczególnie nadają się kable C9 i C13. Zawierają one grubsze (0,75 mm2) żyły linii zasilania oraz inne przewody (0,5 mm2) i ekran.