Seria Eden ( Adam + Eva )


Najwyższy poziom bezpieczeństwa w trudnych warunkach


Seria Eden to bezstykowe czujniki bezpieczeństwa stosowane do monitorowania mechanizmu zamykania drzwi i w celu bezpiecznego wykrywania położenia.  Czujnik bezpieczeństwa do nadzoru stanu maszyny lub gdy drzwi lub właz są otwarte Można go także wykorzystać do monitorowania stałego położenia robota, gdy ktoś znajdzie się w jego obszarze roboczym.  Bezstykowy czujnik bezpieczeństwa składa się z dwóch uzupełniających się części, które wykrywają siebie wzajemnie nawet, gdy nie są połączone mechanicznie. Umożliwia to większą elastyczność montażu w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami mechanicznymi. Czujniki serii Eden stale kontrolują stan wzajemnego położenia dwóch części i w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii wysyłają sygnał zatrzymania.

Główne korzyści
  • Zasięg wykrywania w obrębie 360° zapewnia elastyczność podczas montażu
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w przypadku połączenia szeregowego
  • Wytrzymałość na pracę w trudnych warunkach
  • Mniejsza liczba przewodów i modułów nadzorujących z funkcją resetowania lokalnego
  • Prostsze rozwiązywanie problemów dzięki zastosowaniu wskaźników diodowych i sygnału przekazującego informacje

Głowne cechy
  • Odległość wykrywania: od 0 do 15 mm
  • Dostępne modele ze stopniem ochrony IP69K
  • Złącze M12
  • Kategoria bezpieczeństwa 4/PL e, nawet w przypadku połączenia szeregowego

Nasza oferta

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Eden Dynamic

Eden Dynamic makes it very easy to reach a PLe according to EN ISO 13849-1. Light beams, emergency stop buttons, contact rails, safety mats and other safety devices can also be connected in series in the same circuit, with the retained safety level. Models exist with information output or local reset function (each Eden can have its own reset button with direct connection). 

Eden AS-i

Eden AS-i has an integrated AS-i node and is connected via an M12 connection directly to the AS-i cable. Each Eden is individually coded which makes it secure against manipulation. 
Select region / language