Seria Magne

Solidny magnetyczny zamek procesowy

Seria Magne obejmuje magnetyczne zamki procesowe przeznaczone do elektrycznego zamykania drzwi i włazów w zastosowaniach, wrażliwych na zakłócenia. Przy pomocy elektromagnesu urządzenia serii Magne blokują drzwi z siłą do 1500 N. Niektóre modele serii Magne posiadają wbudowany trwały magnes, który blokuje drzwi lub właz nawet, gdy elektromagnes nie jest zasilany. W celu zapewnienia bezpieczeństwa niektóre modele serii Magne zostały wyposażone w bezstykowy czujnik bezpieczeństwa Eden, który monitoruje prawidłowe zamknięcie drzwi. 

Główne korzyści
  • Mniejsze zużycie sprzętu dzięki zastosowaniu zamka elektromagnetycznego
  • Więcej możliwości w zakresie montażu.
  • Wytrzymałość na pracę w trudnych warunkach
  • Zamknięcie drzwi przy pomocy magnesu trwałego
  • Brak piku prądowego podczas aktywacji
  • Połączenie szeregowe z czujnikami bezpieczeństwa zgodne z kategorią bezpieczeństwa 4

Główne cechy

  • Siła blokady do 1500 N (>150 kg)
  • Modele dostępne z zintegrowanym czujnikiem bezpieczeństwa lub bez czujnika
  • Wyjście informacyjne i wskaźniki diodowe
  • Dostępne różne zestawy montażowe, np. z uchwytem
Magne-3A-and-Magne-4AX1_390x195

Nasza oferta

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language